ZHCSOG6B June   2023  – February 2025 TPS922052 , TPS922053 , TPS922054 , TPS922055

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较表
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 典型特性
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 自适应关断时间电流模式控制
        1. 7.3.1.1 开关频率设置
        2. 7.3.1.2 展频
      2. 7.3.2 设置 LED 电流
      3. 7.3.3 欠压锁定
      4. 7.3.4 内部软启动
      5. 7.3.5 调光模式
        1. 7.3.5.1 PWM 调光
        2. 7.3.5.2 模拟调光
        3. 7.3.5.3 混合调光
        4. 7.3.5.4 灵活调光
      6. 7.3.6 CC/CV 充电模式
      7. 7.3.7 故障保护
      8. 7.3.8 热折返
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 TPS922054 24V 输入、4A 输出、4 片式具有模拟调光功能的 WLED 驱动器
        1. 8.2.1.1 设计要求
        2. 8.2.1.2 详细设计过程
          1. 8.2.1.2.1 电感器选型
          2. 8.2.1.2.2 输入电容器选型
          3. 8.2.1.2.3 输出电容器选型
          4. 8.2.1.2.4 感测电阻选择
          5. 8.2.1.2.5 其他外部元件选择
        3. 8.2.1.3 应用曲线
      2. 8.2.2 TPS922054 48V 输入、2A 输出、12 片式具有 PWM 调光功能的 WLED 驱动器
        1. 8.2.2.1 设计要求
        2. 8.2.2.2 详细设计过程
          1. 8.2.2.2.1 电感器选型
          2. 8.2.2.2.2 输入电容器选型
          3. 8.2.2.2.3 输出电容器选型
          4. 8.2.2.2.4 感测电阻选择
          5. 8.2.2.2.5 其他外部元件选择
        3. 8.2.2.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 接收文档更新通知
    2. 9.2 支持资源
    3. 9.3 商标
    4. 9.4 静电放电警告
    5. 9.5 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

电气特性

除非另外注明,否则本部分规定的电气额定值适用于本文档的所有规格。这些规格可解释为在该产品的使用寿命范围内,不会导致器件参数或功能规格下降的各项条件。TJ = –40°C 至 +125°C,VIN = 4.5V 至 60V(除非另有说明)。
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
输入电源
VVIN_UVLO VIN 欠压锁定 上升 VIN 3.0 3.2 3.4 V
下降 VIN 2.8 3.0 3.2 V
迟滞 0.2 V
ISD 来自 VIN 的关断电流 VIN = 12V,VEN/PWM = 0V,器件处于禁用状态 0.8 2.3 µA
IOFF 来自 VIN 的 PWM 关断静态电流 VIN = 12V,VEN/PWM = 0V,器件处于启用状态 2.5 mA
IOP 正常工作电流 400kHz 开关频率 4.6 mA
IOP 正常工作电流 2.2MHz 开关频率 10.0 mA
VVCC 内部 LDO 输出电压 IVCC = 10mA 5.0 5.15 5.3 V
IVCC_LIM 内部 LDO 输出电流限值 38 47 56 mA
调光
VPWM_L 低电平输入电压 0.4 V
VPWM_H 高电平输入电压 1.2 V
VADIM_L 低电平输入电压 0.4 V
VADIM_H 高电平输入电压 1.2 V
tPWM_OUT_ON PWM 输出最短导通时间 150 ns
tPWM_IN_ON PWM 输入最短导通时间 150 ns
tPWM_IN_OFF 禁用器件的 PWM 输入最短关断时间 57 77 ms
fADIM 模拟调光输入频率 6 位 ADIM 分辨率 0.1 156 kHz
fADIM 模拟调光输入频率 8 位 ADIM 分辨率 0.1 39 kHz
故障
VOL 输出低电平 I = 3mA 0.1 V
ILEAKAGE 输出漏电流 V = 5V 1 µA
反馈和误差放大器
gM(ea) 跨导增益 ADIM 100% 占空比、VCSP-CSN = 200mV、VCOMP = 1.5V 205 265 325 μA/V
ICOMP 拉电流/灌电流 ADIM 100% 占空比、VCSP-CSN = 200mV ± 200mV、VCOMP = 1.5V ±24 ±40 ±56 µA
VCSP-CSN 电流检测阈值 ADIM 100% 占空比 194 200 206 mV
VCSP-CSN 电流检测阈值 ADIM 12.5% 占空比与 100% 占空比相比 11.875 12.5 13.125 %
VCSP-CSN 电流检测阈值 ADIM 1.17% 占空比与 100% 占空比相比 0.82 1.17 1.52 %
ILEAK_CSP/N CSP+CSN 引脚漏电流 VIN = 60V,VEN/PWM = 5V 22 31 µA
ILEAK_CSP/N CSP+CSN 引脚漏电流 VIN = 60V,VEN/PWM = 0V 10 15 µA
功率级
RDSON 开关 FET 导通电阻 VIN ≥ 5V 150 mΩ
tmin_ON 开关 FET 最短导通时间 100 ns
tmin_OFF 开关 FET 最短关断时间 100 ns
fSW 开关 FET 频率 0.1 2.2 MHz
电流限值
ILIM 开关 FET 逐周期电流限制(TPS922052、TPS922053) 2.6 3 3.6 A
ILIM 开关 FET 逐周期电流限制(TPS922054、TPS922055) 5.2 6 7 A
热保护
Tth 热折返起始温度阈值 RTEMP = 20kΩ 130 °C
TTSD 热关断温度 165 °C
迟滞 15 °C