ZHCSOG6B June 2023 – February 2025 TPS922052 , TPS922053 , TPS922054 , TPS922055
PRODUCTION DATA
TPS92205x 系列器件支持独特的混合调光功能,可更大限度地提高调光性能,尤其是在需要高调光频率和高调光比的情况下。当 ADIM/HD 引脚始终处于低电平并且 EN/PWM 引脚由 PWM 输入信号配置时,混合调光模式将启用。EN/PWM 引脚的第一个下降沿是进入混合调光模式所必需的,然后 EN/PWM 引脚才可以始终为高电平以实现 100% 占空比。一旦 ADIM/HD 引脚上出现上升沿,该器件就会退出混合调光模式。当器件退出混合调光模式后,该器件只能在 PWM、模拟或灵活调光模式下工作,直到该器件被禁用和重新启用。
在混合调光模式下,LED 电流在高亮度级别(12.5% 至 100%)由模拟调光调节,而在低亮度级别(0% 至 12.5%)则由 PWM 调光调节。在高亮度级别下,内部电压基准 VREF 与 EN/PWM 引脚上 PWM 输入信号的占空比成正比,分辨率为 8 位。在低亮度级别下,VREF 保持不变,并且内部 PWM 发生器会启用。因此,LED 会根据内部 PWM 信号的开关情况而亮起和熄灭,而该信号的频率和占空比由 EN/PWM 引脚上的 PWM 输入信号配置。此外,当 PWM 输入占空比在增加和减少之间变化时,内部 PWM 信号具有 0.4% 的迟滞响应。混合调光的详细行为如下图所示。