ZHCSOC5A June 2020 – August 2024 CD54HCT86 , CD74HCT86
PRODUCTION DATA
此器件包含四个独立双输入异或门。每个逻辑门以正逻辑执行布尔函数 Y = A ⊕ B。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(2) | 本体尺寸(3) |
|---|---|---|---|
| CDx4HCT86 | D(SOIC,14) | 8.65mm × 6mm | 8.65mm × 3.9mm |
| N(PDIP,14) | 19.30mm × 9.4mm | 19.30mm × 6.35mm | |
| J(CDIP,14) | 19.56mm x 6.7mm | 19.56mm × 4.57mm |
功能引脚分配