ZHCSOA7D June   2021  – July 2025 BUF802

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性 - 宽带宽模式
    6. 5.6 电气特性 - 低静态电流模式
    7. 5.7 典型特性
  7. 参数测量信息
  8. 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 输入和输出过压钳位
      2. 7.3.2 可调节静态电流
      3. 7.3.3 ESD 结构
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 缓冲器模式(BF 模式)
      2. 7.4.2 复合环路模式(CL 模式)
  9. 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 示波器前端放大器设计
        1. 8.2.1.1 设计要求
        2. 8.2.1.2 详细设计过程
        3. 8.2.1.3 应用曲线
      2. 8.2.2 将宽带宽 50Ω 输入信号链转为高输入阻抗
        1. 8.2.2.1 详细设计过程
        2. 8.2.2.2 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 器件和文档支持
    1. 9.1 文档支持
      1. 9.1.1 相关文档
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

电气特性 - 宽带宽模式

在 TA = 25°C、VS = ±6V、RL = 100Ω || 400fF、RS = 25Ω、VOCM = 0V (1/2 Vs)、CLH 和 CLL 分别连接到 VS+ 和 VS–、R_Bias = 17.8kΩ 且处于宽带宽模式的情况下测得(除非另有说明)
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
交流性能
SSBW 小信号带宽 VOUT = 100 mVPP 3.1 GHz
LSBW 大信号带宽  VOUT = 1 VPP 3.1 GHz
VOUT = 2 VPP 1.6
0.1dB 平坦度带宽 VOUT = 1VPP,RL = 100Ω 0.6 GHz
−1-dB 平坦度带宽 VOUT = 1VPP,RL = 100Ω 1.8 GHz
−2-dB 平坦度带宽 VOUT = 1VPP,RL = 50Ω 2.4 GHz
SR 压摆率 VOUT = 1.2V 阶跃,VIN 转换率 = 13000V/µs 7000 V/µs
上升和下降时间 VOUT = 1.2V 阶跃(10% 至 90%) 0.16 ns
VOUT = 0.25V 阶跃(10% 至 90%) 0.15
精度达 0.1% 的稳定时间 VOUT = 1.2V 阶跃,VIN 转换率 = 13000V/μs 1.3 ns
精度达 1% 的稳定时间 VOUT = 1.2V 阶跃,VIN 转换率 = 13000V/μs 0.7 ns
en 电压噪声 1/f 转角频率 18 kHz
在 BF 模式和 CL 模式下,f = 100MHz 2.3 nV/√Hz
in 电流噪声 f = 10kHz 1.5 fA/√Hz
HD2/HD3 谐波失真 VOUT = 2 VPP f = 500MHz -68/-58 dBc
VOUT = 1 VPP f = 1GHz -55/-59
f = 2GHz -45/-49
f = 2GHz,RL = 50Ω -43/-41
直流性能
VOS 输入失调电压 VOUT - VIN -600 -800 mV
TA = -40°C 至 +85°C -900
dVOS/dT 输入失调电压漂移 TA = -40°C 至 +85°C ±700 ±1330 µV/℃
IB 输入偏置电流 3 25 pA
TA = -40°C 至 +85°C 220
IAB 辅助输入偏置电流 44 140 µA
TA = -40°C 至 +85°C 200
G 直流增益 VOUT = ±0.5V RL = 200Ω  0.97 0.978 0.99 V/V
RL = 100Ω 0.96 0.971 0.98
RL = 50Ω 0.95 0.961 0.97
VOUT = ± 0.5V,
TA = –40℃ 至 +85℃
RL = 200Ω 0.97 0.99
RL = 100Ω 0.96 0.98
RL = 50Ω 0.94 0.97
输入
ZIN 输入阻抗 f = 100MHz  50 || 2.4 GΩ || pF
输入钳位电流额定值 连续电流额定值 100 mA
VCLH 高侧钳位电压(1) 0 VS+ V
VCLL 低侧钳位电压(1) VS– 0
CLH 钳位时间 在过驱期间,将 VOUT 钳位到 VCLH 所需的时间 0.2 ns
CLL 钳位时间 在过驱期间,将 VOUT 钳位到 VCLL 所需的时间 0.2
输入电压  THD = –40dBc f = 500MHz 4.5 VPP
f = 1GHz 2.1
f = 2GHz 1.2
输出
输出摆幅 TA = 25°C VS+ – 1.9 VS - +3.4 V
TA = -40°C 至 +85°C VS+ – 2.0 VS - +3.4
ZO 输出阻抗 f = 100MHz 1.2
辅助输入
GAUX VOUT/In_Aux 增益 在低频率下(VIN 保持悬空)  6.15 20 V/V
在交叉频率下(VIN 短接至 GND)  0.18 0.26
In_Aux 处的默认电压 将 In_Aux 驱动至默认电压
会导致 VOUT = 1/2 Vs
VS– + 2.3 VS– + 3 VS– + 3.8 V
In_Aux 输入电压  在交叉频率下  VS– + 1.0 VS– + 5.0 V
GAUX BW VOUT/In_Aux 带宽  800 MHz
RHF In_Bias 与 JFET 源之间的电阻 100 kΩ
电源
IQ 静态电流 IOUT = 0mA
(R_bias = 17.8kΩ) 
34 37 mA
TA = -40°C 至 +85°C 35.5
CL 模式已启用 36 40
PSRR 电源抑制比 100kHz 时 VS+ 上的 PSRR 49 dB
100kHz 时 VS– 上的 PSRR 38
0V 限制适用于双极性和平衡电源。对于其他电源配置,1/2 Vs 可设置 VCLH 的最小限制和 VCLL 的最大限制。