ZHCSO93 February 2022 TCA9537
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | VCC | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIK | 输入二极管钳位电压 | II = -18mA | 1.65V 至 5.5V | -1.2 | V | |||
| VPORR | 上电复位电压,VCC 上升 | VI = VCC 或 GND,IO = 0 | 1.2 | 1.6 | V | |||
| VPORF | 上电复位电压,VCC 下降 | VI = VCC 或 GND,IO = 0 | 0.75 | 1 | V | |||
| VIH | 高电平输入电压 | SDA、SCL | 1.65 至 5.5 V | 0.7×VCC | V | |||
| VIH | 高电平输入电压 | P 端口、RESET | 1.65 至 5.5 V | 0.7×VCC | V | |||
| VIL | 低电平输入电压 | SDA、SCL | 1.65 至 5.5 V | 0.4 × VCC | V | |||
| VIL | 低电平输入电压 | P 端口、RESET | 1.65 至 5.5 V | 0.3×VCC | V | |||
| VOH | P 端口高电平输出电压(1) | IOH = -8 mA | 1.65V | 1.2 | V | |||
| 2.3V | 1.8 | |||||||
| 3V | 2.6 | |||||||
| 4.5V | 4.1 | |||||||
| 4.75V | 4.1 | |||||||
| IOH = -10 mA | 1.65V | 1 | ||||||
| 2.3V | 1.7 | |||||||
| 3V | 2.5 | |||||||
| 4.5V | 4 | |||||||
| 4.75V | 4 | |||||||
| IOL | 低电平输出电流 | SDA | VOL = 0.4V | 1.65V 至 5.5V | 20 | mA | ||
| P0 至 P3 | VOL = 0.5V | 8 | ||||||
| VOL = 0.7V | 10 | |||||||
| IOL | 低电平输出电流 | INT | VOL = 0.4V | 1.65V 至 5.5V | 4 | mA | ||
| II | 输入漏电流 | P 端口 | VI = VCC | 1.65V 至 5.5V | 0 | ±1 | µA | |
| VI = 5.5V (TA ≤ 105℃) | 0V | 0 | ±1 | |||||
| VI = 5.5V | 0V | 0 | ±2 | |||||
| VI = GND | 1.65V 至 5.5V | 0 | ±1 | |||||
| II | 输入漏电流 | SCL、SDA 输入漏电流 | VI=VCC或 GND | 1.65V 至 5.5V | 0 | ±1 | µA | |
| II | 输入漏电流 | RESET 输入漏电流 | VI = VCC | 1.65V 至 5.5V | 0 | ±1 | µA | |
| VI = GND | 0 | ±1 | ||||||
| ICC | 静态电流 | 工作模式 | VI = VCC,I/O = 输入,fSCL = 400kHz,tr = tf = 300ns | 5.5V | 22 | 40 | µA | |
| 3.6V | 11 | 20 | ||||||
| 2.7V | 8 | 10 | ||||||
| 1.95V | 5 | 8 | ||||||
| ICC | 静态电流 | 工作模式 | VI = VCC ,I/O = 输入,fSCL = 1MHz,tr = tf = 120ns | 5.5V | 100 | µA | ||
| 3.6V | 40 | |||||||
| 2.7V | 25 | |||||||
| 1.95V | 15 | |||||||
| ICC | 静态电流 | 待机模式 | VI = VCC,IO = 0,I/0 = 输入,fSCL = 0kHz | 5.5V | 1.5 | 3.9 | µA | |
| 3.6V | 0.9 | 2.2 | ||||||
| 2.7V | 0.6 | 1.8 | ||||||
| 1.95V | 0.6 | 1.5 | ||||||
| CI | 输入引脚电容 | SCL | VI=VCC或 GND | 1.65V 至 5.5V | 4 | 5 | pF | |
| CIO | 输入-输出引脚电容 | SDA | VIO = VCC 或 GND | 1.65V 至 5.5V | 7 | 10 | pF | |
| P 端口 | VIO = VCC 或 GND | 1.65V 至 5.5V | 7 | 10 | ||||