ZHCSO91B October   2022  – March 2025 TPS3435-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 器件比较
  6. 引脚配置和功能
  7. 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 时序要求
    7. 6.7 开关特性
    8. 6.8 时序图
    9. 6.9 典型特性
  8. 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 超时看门狗计时器
        1. 7.3.1.1 tWD 计时器
        2. 7.3.1.2 看门狗启用/禁用操作
        3. 7.3.1.3 tSD 看门狗启动延迟
        4. 7.3.1.4 SET 引脚行为
      2. 7.3.2 手动 RESET
      3. 7.3.3 WDO 输出
    4. 7.4 器件功能模式
  9. 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
      1. 8.1.1 输出置位延迟
        1. 8.1.1.1 出厂编程的输出置位延迟时序
        2. 8.1.1.2 可调电容器时序
      2. 8.1.2 看门狗计时器功能
        1. 8.1.2.1 出厂编程的时序选项
        2. 8.1.2.2 可调电容器时序
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计 1:监控标准微控制器是否超时
        1. 8.2.1.1 设计要求
        2. 8.2.1.2 详细设计过程
          1. 8.2.1.2.1 设置看门狗超时周期
          2. 8.2.1.2.2 设置输出置位延迟
          3. 8.2.1.2.3 设置启动延迟
          4. 8.2.1.2.4 计算 WDO 上拉电阻
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 器件和文档支持
    1. 9.1 接收文档更新通知
    2. 9.2 支持资源
    3. 9.3 商标
    4. 9.4 静电放电警告
    5. 9.5 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

电气特性

1.04V ≤ VDD ≤ 6V,MR = 开路,WDO 上拉电阻器 (Rpull-up) = 100kΩ 至 VDD,输出负载 (CLOAD) = 10pF,在自然通风条件下的工作温度范围 –40℃ 至 125℃(除非另有说明)。VDD 斜坡速率 ≤ 1V/µs。典型值为 TA = 25℃ 条件下的值
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
常用参数
VDD 输入电源电压 低电平有效输出 1.04 6 V
IDD 流入 VDD 引脚的电源电流 (1) TA = -40°C 至 85°C  0.25 0.8 µA
0.25 3
VIL 低电平输入电压 WD–EN、WDI、SETx、MR(1) 0.3VDD V
VIH 高电平输入电压 WD–EN、WDI、SETx、MR(1) 0.7VDD V
RMR 手动复位内部上拉电阻 100
WDO(开漏低电平有效)
VOL 低电平输出电压
 
VDD = 1.5V
IOUT(Sink) = 500µA
300 mV
VDD = 3.3V
IOUT(Sink) = 2mA
300
Ilkg(OD) 开漏输出漏电流 VDD = VPULLUP = 6V
TA = –40℃ 至 85℃
10 30 nA
VDD = VPULLUP = 6V 10 60 nA
WDO(推挽低电平有效)
VPOR 上电 WDO 电压 (2) VOH(min) = 0.8VDD
Iout (source) = 15µA
900 mV
VOL 低电平输出电压
 
VDD = 1.5V
IOUT(Sink) = 500µA
300 mV
VDD = 3.3V
IOUT(Sink) = 2mA
300
VOH 高电平输出电压
 
VDD = 1.8V
IOUT(Source) = 500µA
0.8VDD V
VDD = 3.3V
IOUT(Source) = 500µA
0.8VDD
VDD = 6V
IOUT(Source) = 2mA
0.8VDD
如果驱动 MR 的逻辑信号小于 VDD,则会有额外的电流流入 VDD,并从 MR 流出。
VPOR 是受控输出状态下的最小 VDD 电压电平