ZHCSNZ2B February   2022  – December 2024 AMC23C11

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  ESD 等级
    3. 5.3  建议运行条件
    4. 5.4  热性能信息
    5. 5.5  功率等级
    6. 5.6  绝缘规格(增强型隔离)
    7. 5.7  安全相关认证
    8. 5.8  安全限值
    9. 5.9  电气特性
    10. 5.10 开关特性
    11. 5.11 时序图
    12. 5.12 绝缘特性曲线
    13. 5.13 典型特性
  7. 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 模拟输入
      2. 6.3.2 基准输入
      3. 6.3.3 隔离通道信号传输
      4. 6.3.4 开漏数字输出
        1. 6.3.4.1 透明输出模式
        2. 6.3.4.2 锁存输出模式
      5. 6.3.5 上电和断电行为
      6. 6.3.6 VDD1 欠压和失去电源行为
    4. 6.4 器件功能模式
  8. 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 直流链路过流检测
        1. 7.2.1.1 设计要求
        2. 7.2.1.2 详细设计过程
    3. 7.3 应用曲线
    4. 7.4 最佳设计实践
    5. 7.5 电源相关建议
    6. 7.6 布局
      1. 7.6.1 布局指南
      2. 7.6.2 布局示例
  9. 器件和文档支持
    1. 8.1 文档支持
      1. 8.1.1 相关文档
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4. 8.4 商标
    5. 8.5 静电放电警告
    6. 8.6 术语表
  10. 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

电气特性

最小值和最大值规格的适用条件为:TA = –40°C 至 125°C,VDD1 = 3.0V 至 27V,VDD2 = 2.7V 至 5.5V, VREF = 20mV 至 2.7V(1) 且 VIN = –400mV 至 4V(3);典型值规格的条件为 TA = 25°C,VDD1 = 5V,VDD2 = 3.3V 且 VREF = 250mV(除非另有说明)
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
模拟输入
RIN 输入电阻 IN 引脚,0V ≤ VIN ≤ 4V 1
IBIAS 输入偏置电流 IN 引脚,0V ≤ VIN ≤ 4V(3) 0.1 25 nA
IN 引脚,–400mV ≤ VIN ≤ 0V(4) -310 -0.5
CIN 输入电容 IN 引脚 4 pF
基准引脚
IREF 基准电流 REF 至 GND1,20mV < VREF ≤ 2.7V 99 100 101 μA
VMSEL 模式选择阈值 VREF 上升 500 550 600 mV
VREF 下降 450 500 550
模式选择阈值迟滞 50 mV
比较器
VIT+ 正向跳变阈值 VREF + VHYS mV
EIT+ 正向跳变阈值误差 (VIT+ – VREF – VHYS),
VREF = 20mV,VHYS = 4mV
-2 2 mV
(VIT+ – VREF – VHYS),
VREF = 250mV,VHYS = 4mV
-2 2
(VIT+ – VREF – VHYS),
VREF = 2V,VHYS = 25mV
-5 5
VIT– 负向跳变阈值 VREF mV
EIT– 负向跳变阈值误差 (VIT– – VREF),VREF = 20mV -2.5 2.5
mV

(VIT– – VREF),VREF = 250mV -2.5 2.5
(VIT– – VREF),VREF = 2V -5 5
VHYS 跳变阈值迟滞 (VIT+ – VIT–),VREF ≤ 450mV 4 mV
(VIT+ – VIT–),VREF ≥ 600mV 25
数字输入/输出
VIH 高电平输入电压 LATCH引脚 0.7 x VDD2 VDD2 + 0.3 V
VIL 低电平输入电压 LATCH引脚 -0.3 0.3 x VDD2 V
CIN 输入电容 LATCH引脚 4 pF
VOL 低电平输出电压 ISINK = 4mA 80 250 mV
ILKG 开漏输出漏电流 VDD2 = 5V,VOUT = 5V 5 100 nA
CMTI 共模瞬态抗扰度 |VIN – VREF| ≥ 4mV,RPULLUP = 10kΩ 75 150 V/ns
电源
VDD1UV VDD1 欠压检测阈值 VDD1 上升 3 V
VDD1 下降 2.9
VDD1POR VDD1 上电复位阈值 VDD1 下降 2.3 V
VDD2UV VDD2 欠压检测阈值 VDD2 上升 2.7 V
VDD2 下降 2.1
IDD1 高侧电源电流 2.7 3.7 mA
IDD2 低侧电源电流 1.8 2.2 mA
基准电压 >1.6V 要求 VDD1 > VDD1MIN。有关详细信息,请参阅建议工作条件 表。
但请勿超过建议工作条件 表中指定的最大输入电压。
典型值是在 VIN = 0.4V 下测量的。
典型值是在 VIN = -400mV 下测量的。