ZHCSNZ0C November   2022  – January 2025 TCAL6408

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 时序要求
    7. 5.7 I2C 总线时序要求
    8. 5.8 开关特性
    9. 5.9 典型特性
  7. 参数测量信息
  8. 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 电压转换
      2. 7.3.2 I/O 端口
      3. 7.3.3 可调输出驱动强度
      4. 7.3.4 中断输出 (INT)
      5. 7.3.5 复位输入 (RESET)
      6. 7.3.6 软件复位广播
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 上电复位
    5. 7.5 编程
      1. 7.5.1 I2C 接口
    6. 7.6 寄存器映射
      1. 7.6.1 器件地址
      2. 7.6.2 控制寄存器和命令字节
      3. 7.6.3 寄存器说明
      4. 7.6.4 总线事务
        1. 7.6.4.1 写入
        2. 7.6.4.2 读取
  9. 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
        1. 8.2.2.1 当 I/O 控制 LED 时更大程度减小 ICC
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
      1. 8.3.1 上电复位要求
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 器件和文档支持
    1. 9.1 接收文档更新通知
    2. 9.2 支持资源
    3. 9.3 商标
    4. 9.4 静电放电警告
    5. 9.5 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

绝对最大额定值

在自然通风条件下的工作温度范围内测得(除非另有说明)(1)
最小值 最大值 单位
VCCI、VCCP 电源电压 -0.5 4 V
VI 输入电压(2) -0.5 4 V
VO 输出电压(2) -0.5 4 V
IIK 输入钳位电流 VI < 0 -20 mA
IOK 输出钳位电流 VO < 0 -20 mA
IIOK 输入-输出钳位电流 P 端口 VO < 0 或 VO > VCCP ±20 mA
SDA VO < 0 或 VO > VCCI ±20
IOL 持续输出低电平电流(3) P 端口 VO = 0 至 VCCP 50 mA
SDA VO = 0 至 VCCI 25
IOH 持续输出高电平电流(3) P 端口 VO = 0 至 VCCP -50 mA
ICC 通过 GND 的持续电流 -200 mA
ICC 通过 VCCP 的持续电流 160 mA
通过 VCCI 的持续电流 10
TJ 结温 130 °C
Tstg 贮存温度 -65 150 °C
超出“绝对最大额定值”运行可能会对器件造成永久损坏。绝对最大额定值并不表示器件在这些条件下或在建议运行条件以外的任何其他条件下能够正常运行。如果超出“建议运行条件”但在“绝对最大额定值”范围内使用,器件可能不会完全正常运行,这可能影响器件的可靠性、功能和性能并缩短器件寿命。
如果遵守输入和输出电流额定值,有可能超过输入负电压和输出电压额定值。
如果将该引脚设置为输出,则不允许将 IO 引脚直接连接到 GND,因为这会产生大于150mA 的电流,从而可能损坏器件。如果用户希望将 IO 引脚连接到 GND,我们建议将大于10kΩ 的下拉电阻连接到 IO 引脚。