ZHCSNW6H December 2003 – June 2025 LM2901-Q1 , LM2901AV-Q1 , LM2901B-Q1 , LM2901V-Q1
PRODUCTION DATA
LM2901B-Q1 器件是业界通用 LM2901x-Q1 比较器系列的下一代版本。下一代系列产品为成本敏感型应用提供卓越的价值,其特性包括更低的偏移电压和更高的电源电压能力。此外,具有更低的电源电流、更低的输入偏置电流、更低的传播延迟以及更高的 2kV ESD 性能,提供即插即用替代的便利性。
所有器件都包含四个独立的电压比较器,这些比较器可在宽电压范围内运行。如果两个电源的电压差处于 2V 至 36V 范围内且 VCC 比输入共模电压至少高 1.5V,那么也可以使用双电源。输出可以连接到其他集电极开路输出。
“V”版本的工作电压高达 32V,“B”版本的工作电压高达 36V。所有这些器件均符合 -40°C 至 +125°C 的 AEC-Q100 1 级温度范围。
| 器件型号 | 封装 (1) | 本体尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| LM2901B-Q1 LM2901-Q1 LM2901A-Q1 LM2901AV-Q1 | TSSOP (14) | 4.40mm × 5.00mm |
| SOIC (14) | 3.91mm × 8.65mm | |
| LM2901B-Q1 | SOT-23 (14)(预发布) | 4.20mm x 2.00mm |
| X2QFN (14)(预发布) | 2.00mm × 2.00mm | |
WQFN (16) | 3.00mm x 3.00mm |
| 规格 | LM2901B-Q1 | LM2901-Q1 | LM2901V-Q1 | LM2901AV-Q1 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电源电压 | 2 至 36 | 2 至 30 | 2 至 32 | 2 至 32 | V |
| 总电源电流(5V 至 36V(最大值)) | 0.6 至 0.8 | 1 至 2.5 | 1 至 2.5 | 1 至 2.5 | mA |
| 温度范围 | -40 至 125 | -40 至 125 | -40 至 125 | -40 至 125 | °C |
| ESD (HBM) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | V |
| 失调电压(整个温度范围内的最大值) | ±5.5 | ±15 | ±15 | ±4 | mV |
| 输入偏置电流(典型值/最大值) | 3.5/25 | 25/250 | 25/250 | 25/250 | nA |
| 响应时间(典型值) | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | µsec |