ZHCSNV8B December 2021 – August 2024 TPS63901
PRODUCTION DATA
| Reference(1) | Description(2) | Part Number | Manufacturer |
|---|---|---|---|
| U1 | 400-mA ultra low IQ buck-boost converter (1.5 mm × 1.15 mm) | TPS63901YCJ | Texas Instruments |
| L1 | 2.2 µH, 2.5 mm × 2 mm 3.3 A, 82 mΩ | DFE252012F-2R2M | Murata |
| C1 | 10 µF, 0603, ceramic capacitor, ±20%, 6.3 V | GRM188R60J106ME47 | Murata |
| C2 | 22 µF, 0603, ceramic capacitor, ±20%, 6.3 V | GRM187R60J226ME15 | Murata |
| CFG1 | 36.5 kΩ, 0603 resistor, 1%, 100 mW | Standard | Standard |
| CFG2 | 0 Ω, 0603 resistor, 1%, 100 mW | Standard | Standard |
| CFG3 | 0 Ω, 0603 resistor, 1%, 100 mW | Standard | Standard |
| VO = 1.8 V | TA = 25°C | |
| VO = 5.0 V | TA = 25°C | |

| VI = 3.3 V | TA = 25°C | |

| VI = 5.2 V | TA = 25°C | |
| VI = 4.4 V | TA = 25°C | |
| VI = 3.3 V | TA = 25°C | |
| VI = 1.8 V, VO = 3.3 V | No load | |
| VI = 4.0 V, VO = 3.3 V | No load | |
| VI = 2.5 V to 4.2 V, VO = 3.3 V | Load = 400-mA resistive load | |
| VI = 3.3 V, VO = 3.3 V | Load = 0 mA to 300 mA, tr/tf = 2 μs | |
| VI = 5.5 V, VO = 3.3 V | Load = 0 mA to 300 mA, tr/tf = 2 μs | |
| VI = 3.3 V, VO = 3.3 V | 100-mA resistive load | |
| VI = 3.3 V, VO = 3.3 V | CI = 32 μF, CO = 300 μF | |
| VI = 3.3 V, VO = 3.3 V | TA = 25°C | |
| VI = 3.3 V, VO(1) = 2.2 V, VO(2) = 3.6 V | 0.1-mA resistive load | |
| VO = 3.3 V | TA = 25°C | |
| TA = 25°C |

| VI = 2.0 V | TA = 25°C | |
| VI = 3.3 V | TA = 25°C | |
| VI = 5.2 V | TA = 25°C | |
| VI = 1.8 V to 5.0 V | Load = 1 mA, TA = 25°C | |
| VI = 3.3 V, VO = 3.3 V | No load | |
| VI = 2.5 V to 4.2 V, VO = 3.3 V | Load = 200-mA resistive load | |
| VI = 2.7 V, VO = 3.3 V | Load = 0 mA to 300 mA, tr/tf = 2 μs | |
| VI = 4.2 V, VO = 3.3 V | Load = 0 mA to 300 mA, tr/tf = 2 μs | |
| VI = 3.3 V, VO = 3.3 V | 10-μA resistive load | |
| VI = 3.3 V, VO = 3.3 V | CI = 32 μF, CO = 300 μF | |
| VI = 1.8 V, VO = 3.3 V | TA = 25°C |
| VI = 5.0 V, VO = 3.3 V | TA = 25°C | |
| VI = 3.3 V, VO(1) = 2.2 V, VO(2) = 3.6 V | 400-mA resistive load | |