ZHCSNR3B may   2022  – march 2023 TMUX4051 , TMUX4052 , TMUX4053

PRODUCTION DATA  

  1. 特性
  2. 应用
  3. 说明
  4. 修订历史记录
  5. 器件比较表
  6. 引脚配置和功能
  7. 规格
    1. 7.1 绝对最大额定值
    2. 7.2 ESD 等级
    3. 7.3 热性能信息:TMUX405x
    4. 7.4 建议运行条件
    5. 7.5 电气特性
    6. 7.6 交流性能特性
    7. 7.7 计时特性
    8. 7.8 典型特性
  8. 参数测量信息
    1. 8.1  导通电阻
    2. 8.2  关断漏电流
    3. 8.3  导通漏电流
    4. 8.4  转换时间
    5. 8.5  先断后合
    6. 8.6  tON(EN) 和 tOFF(EN)
    7. 8.7  传播延迟
    8. 8.8  电荷注入
    9. 8.9  关断隔离
    10. 8.10 串扰
    11. 8.11 带宽
  9. 详细说明
    1. 9.1 概述
    2. 9.2 功能方框图
    3. 9.3 特性说明
      1. 9.3.1 双向运行
      2. 9.3.2 轨至轨运行
      3. 9.3.3 1.8V 逻辑兼容输入
      4. 9.3.4 器件功能模式
      5. 9.3.5 真值表
  10. 10应用和实现
    1. 10.1 应用信息
    2. 10.2 典型应用
    3. 10.3 设计要求
    4. 10.4 详细设计过程
    5. 10.5 应用曲线
    6. 10.6 电源相关建议
    7. 10.7 布局
      1. 10.7.1 布局指南
      2. 10.7.2 布局示例
  11. 11器件和文档支持
    1. 11.1 文档支持
      1. 11.1.1 相关文档
    2. 11.2 接收文档更新通知
    3. 11.3 支持资源
    4. 11.4 商标
    5. 11.5 静电放电警告
    6. 11.6 术语表
  12. 12机械、封装和可订购信息

绝对最大额定值

在自然通风条件下的工作温度范围内(除非另有说明)(1)(3)
最小值 最大值 单位
VDD – VSS 电源电压 28 V
VDD –0.5 28 V
VSS -28 0.5 V
VSEL 或 VEN 逻辑控制输入引脚电压(EN、Ax、SELx)  –0.5 28 V
ISEL 或 IEN 逻辑控制输入引脚电流(EN、Ax、SELx) –0.5 28 mA
VS 或 VD 源极或漏极电压(Sx、D) VSS–0.5 VDD+0.5 V
IIK  二极管钳位电流(2) –30 30 mA
IS 或 ID (CONT) 源极或漏极连续电流(Sx、D) -10 10 mA
TJ 结温 150 °C
Tstg 贮存温度 –65 150 °C
超出绝对最大额定值 运行可能会对器件造成永久损坏。绝对最大额定值并不表示器件在这些条件下或在建议运行条件 以外的任何其他条件下能够正常运行。如果在建议运行条件 之外但在绝对最大额定值 范围内短暂运行,器件可能不会受到损坏,但可能无法完全正常工作。以这种方式运行器件可能会影响器件的可靠性、功能和性能,并缩短器件寿命。
引脚被二极管钳制至电源轨。过压信号的电压和电流必须限制在最大额定值内。
要避免从 VDD 消耗过多电流,或者向 VSS 流入过多电流,双向开关路径上的压降 (ΔVswitch)不 得超过 1.2V(高温时为 600mV)。