ZHCSNQ7D December 2020 – April 2025 DP83TG720R-Q1
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 电源电压 | VDDA3P3 | -0.5 | 4 | V | |
| 电源电压 | VDD1P0 | -0.5 | 1.4 | V | |
| 电源电压 | VDDIO (3.3V) | -0.5 | 4 | V | |
| 电源电压 | VDDIO (2.5V) | -0.5 | 2.9 | V | |
| 电源电压 | VDDIO (1.8V) | -0.5 | 2.2 | V | |
| 电源电压 | VSLEEP | -0.5 | 4 | V | |
| MDI 引脚 | TRD_M、TRD_P | -0.5 | 4 | V | |
| LVCMOS/LVTTL 输入电压 | MDC、RESET、XI、LED_1、STRP_1、RX_CTRL、CLKOUT、RX_D[3:0]、TX_CLK、TX_CTRL、TX_D[3:0]、LED_0、MDIO | -0.5 | VDDIO + 0.3 | V | |
| LVCMOS/LVTTL 输入电压 | WAKE | -0.5 | VSLEEP + 0.3 | V | |
| LVCMOS/LVTTL 输出电压 | INT、LED_1、RX_CTRL、CLKOUT、RX_D[3:0]、RX_CLK、LED_0、MDIO | -0.5 | VDDIO + 0.3 | V | |
| LVCMOS/LVTTL 输出电压 | INH | -0.5 | VSLEEP + 0.3 | V | |
| TJ | 结温 | 150 | °C | ||
| Tstg | 贮存温度 | -65 | 150 | °C | |