ZHCSNN9C November 2023 – June 2024 TPS62914 , TPS62916 , TPS62918
PRODUCTION DATA
VIN = 12V,VOUT = 1.2V,TA = 25°C,BOM = 表 7-1
| 0.8Vout | 1μH,1MHz | 仅第 1 个 L-C |
| 1.8Vout | 1μH,1.4MHz | 仅第 1 个 L-C |
| 5.0Vout | 1μH,2.2MHz | 仅第 1 个 L-C |
| 1.8Vout | 1μH,1.4MHz | 仅第 1 个 L-C |

| 12V 至 1.2V | 1μH,1MHz | 1A 负载 |

| 12V 至 1.2V | 1μH,1MHz | 仅第 1 个 L-C |

| 12V 至 1.2V | 1μH,1MHz | 第 2 个 L-C 后 |

| 12V 至 1.2V | 1μH,1MHz | 仅第 1 个 L-C |

| 12V 至 1.8V | 1μH,1MHz | 仅第 1 个 L-C |

| 12V 至 3.3V | 1μH,2.2MHz | 仅第 1 个 L-C |
| 1.2Vout | 1μH,1MHz | 仅第 1 个 L-C |
| 3.3Vout | 1μH,2.2MHz | 仅第 1 个 L-C |
| 1.2Vout | 1μH,1MHz | 仅第 1 个 L-C |
| 3.3Vout | 1μH,2.2MHz | 仅第 1 个 L-C |

| 12V 至 1.2V | 1μH,1MHz | 0A 负载,放电开启 |

| 12V 至 1.2V | 1μH,1MHz | 第 2 个 L-C 后 |

| 12V 至 1.2V | 1μH,1MHz | 第 2 个 L-C 后 |

| 12V 至 1.2V | 1μH,1MHz | 第 2 个 L-C 后 |

| 12V 至 1.8V | 1μH,1MHz | 第 2 个 L-C 后 |

| 12V 至 3.3V | 1μH,2.2MHz | 第 2 个 L-C 后 |