ZHCSNL5C March 2021 – September 2025 DLP650TE
PRODUCTION DATA
DLP650TE 数字微镜器件 (DMD) 是一款数控微机电系统 (MEMS) 空间照明调制器 (SLM),可用于实现高亮度 4K UHD 显示系统。DLP® 产品 0.65-英寸 4K UHD 芯片组由 DMD、DLPC7540 显示控制器、DLPA100 电源和电机驱动器组成。芯片组外形紧凑,可为体型小巧的 4K UHD 显示提供完整的系统解决方案。
DMD 生态系统提供现成的资源以帮助用户缩短设计周期,请访问 DLP® 产品第三方搜索工具,查找获得批准的光学模块制造商和第三方提供商。
访问 TI DLP 显示技术入门,了解有关使用 DMD 开始设计的更多信息。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装 尺寸 |
|---|---|---|
| DLP650TE | FYP(149) | 32.2mm × 22.3mm |
简化版应用