ZHCSNB5B June 2021 – February 2025 LM25148-Q1
PRODUCTION DATA
图 9-4 展示了一个单输出同步降压稳压器的原理图,其中输出电压为 5V 且额定负载电流为 8A。在本例中,根据 5.5V 至 36V 范围内的 12V 标称输入电压,半负载和满负载时的目标效率分别为 93.5% 和 92.5%。开关频率由电阻器 RRT 设定为 2.1MHz。将 5V 输出连接到 VCCX 来降低 IC 偏置功耗并提高效率。将输出电压设为 3.3V 也是可行的,只需将 FB 连接到 VDDA 即可。
这里提供的该示例及后续示例展示了 LM25148-Q1 控制器在几种不同应用中的使用情况。根据输入电源总线的源阻抗,输入端可能需要放置一个电解电容器来确保稳定性,尤其是在低输入电压和高输出电流工作条件下。有关更多详细信息,请参阅节 9.3。