使用 RT 与 AGND 之间的电阻器对 LM5148-Q1 振荡器进行编程,以设置 100kHz 至 2.2MHz 之间的振荡器频率。可以使用方程式 4 来计算给定开关频率对应的 RT 电阻。
方程式 4. 
在较低的 VIN 条件下,当高侧 MOSFET 的导通时间超过编程设置的振荡器周期时,LM5148-Q1 会延长开关周期,直到 PWM 锁存由超过控制器补偿电压的电流传感斜坡复位。
此情况下的近似输入电压电平可以通过 方程式 5 计算得出。
方程式 5. 
其中
- tSW 为开关周期。
- tOFF(min) 是 90ns 的最短关断时间。