ZHCSN90B January   2021  – May 2025 INA238

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 时序要求 (I2C)
    7. 5.7 时序图
    8. 5.8 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 多功能高压测量功能
      2. 6.3.2 功率计算
      3. 6.3.3 低偏置电流
      4. 6.3.4 高精度 Δ-Σ ADC
        1. 6.3.4.1 低延迟数字滤波器
        2. 6.3.4.2 灵活的转换时间和平均值计算
      5. 6.3.5 集成精密振荡器
      6. 6.3.6 多警报监控和故障检测
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 关断模式
      2. 6.4.2 上电复位
    5. 6.5 编程
      1. 6.5.1 I2C 串行接口
        1. 6.5.1.1 通过 I2C 串行接口写入和读取
        2. 6.5.1.2 高速 I2C 模式
        3. 6.5.1.3 SMBus 警报响应
    6. 6.6 寄存器映射
      1. 6.6.1 INA238 寄存器
  8. 7 应用和实现
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 器件测量范围和分辨率
      2. 7.1.2 电流和功率计算
      3. 7.1.3 ADC 输出数据速率和噪声性能
      4. 7.1.4 输入滤波注意事项
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 设计要求
      2. 7.2.2 详细设计过程
        1. 7.2.2.1 选择分流电阻
        2. 7.2.2.2 配置器件
        3. 7.2.2.3 对分流校准寄存器进行编程
        4. 7.2.2.4 设置所需的故障阈值
        5. 7.2.2.5 计算返回值
      3. 7.2.3 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 接收文档更新通知
    2. 8.2 支持资源
    3. 8.3 商标
    4. 8.4 静电放电警告
    5. 8.5 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

输入滤波注意事项

如前所述,INA238 通过允许用户在 ADC_CONFIG 寄存器中独立选择转换时间和平均值数量,提供了多个噪声滤波选项。转换时间可针对分流电压和总线电压测量独立设置,从而更加灵活地监控电源总线。

内部 ADC 具有良好的固有噪声抑制能力;然而,在采样率谐波或非常接近采样率谐波处发生的瞬变会引起一些问题。这些信号的频率为 1MHz 或更高,因此,可通过在此器件的输入处加入滤波来管理这些信号。对高频信号进行滤波使在滤波器上使用低阻值串联电阻器成为可能,而这对测量准确度的影响可以忽略不计。为获得更佳结果,请使用尽可能低的串联电阻(通常为 100Ω 或者更低)和陶瓷电容器进行滤波。该电容器的建议值介于 0.1µF 和 1µF 之间。图 7-1 展示了在输入端添加滤波器的器件。

对于器件输入,过载条件是另外一个考虑因素。器件输入在 IN+ 和 IN– 引脚可承受 ±40V 的差分电压额定值。差分电压过大,会使分流器负载侧对地短路,此类事件会导致分流器上出现满电源电压(只要电源或者储能电容器支持该电压)。消除对地短路可能导致电感反冲,而电感反冲可能超过器件的 40V 差分或 85V 共模绝对最大额定值。电感反冲电压应由具有足够储能电容的齐纳类型瞬变吸收器件(通常称为瞬变吸收器)来控制。请参阅电流分流监控器的瞬态稳定性 参考设计,其中介绍了一款高侧电流分流监控器,用于测量当电流通过电流检测电阻器时产生的电压。

对于在分流器的一侧或两侧没有大型储能电解电容器的应用,施加到输入上的电压的过量 dV/dt 可能会导致输入过应力情况。硬物理短路非常可能是导致此事件的原因。之所以出现这个问题,是因为过量的 dV/dt 可能会在提供大电流的系统中激活器件的 ESD 保护功能。测试表明,通过添加与器件的每个输入串联的 10Ω 电阻器,可充分保护输入免受此 dV/dt 故障(高达此器件的 40V 最大差分电压额定值)的影响。按照注释中给出的范围选择这些电阻器对准确度产生的影响最小。

INA238 输入滤波 图 7-1 输入滤波

对于 RFILTER,请勿使用大于 100Ω 的值。高于 100Ω 的电阻器会降低增益误差并增加非线性度。