ZHCSN80A July 2023 – January 2025 ADS131B24-Q1
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电源 | ||||||
| 电源 | APWR 至 AGND | 4 | 16 | V | ||
| APWR = AVDD 至 AGND (APWR 短接至 AVDD、AVDD LDO 被旁路) |
2.9 | 3.3 | 3.6 | |||
| DPWR 至 DGND | 4 | 16 | ||||
| DPWR = IOVDD 至 DGND (DPWR 短接至 IOVDD、IOVDD LDO 旁路) |
2.9 | 3.3 | 5.5 | |||
| AGND、AGNDy 至 DGND | -0.2 | 0 | 0.2 | |||
| 模拟输入 ADC1A、ADC1B(1) | ||||||
| VCPy、VCNy | 绝对输入电压 | 增益 = 4、8、16、32 | AGND – 0.3125 | AVDD – 2.4 | V | |
| VIN1y | 差分输入电压 | VIN1y = VCPy – VCNy | –VREFy / 增益 | VREFy / 增益 | V | |
| 模拟输入 ADC2A、ADC2B(1) | ||||||
| VVxy | 绝对输入电压 | 增益 = 1、2 | AGND – 0.1 | AVDD – 1.2 | V | |
| 增益 = 4 | AGND – 0.3125 | AVDD – 2.4 | ||||
| VIN2y | 差分输入电压 | VIN2y = VVxy – VAGNDy 或 VIN2y = VVxy – V7y |
–VREFy / 增益 | VREFy / 增益 | V | |
| 外部时钟源(2) | ||||||
| fCLK | 外部时钟频率 | 7.8 | 8.192 | 8.4 | MHz | |
| 占空比 | 40% | 50% | 60% | |||
| 数字输入 | ||||||
| 输入电压 | CSn、SCLK、SDI、SDO、RESETn、DRDYn、CLK、GPIO0/MHD、GPIO1、GPIO2/FAULT、GPIO3/OCCA、GPIO4/OCCB | DGND | IOVDD | V | ||
| GPIO0A、GPIO1A | AGNDA | AVDD | ||||
| GPIO0B、GPIO1B | AGNDB | AVDD | ||||
| 外部电容器 | ||||||
| 电容器值(3) | APWR、DPWR | 1 | µF | |||
| AVDD、IOVDD | 0.5 | 1 | 2 | |||
| RCAPA、RCAPB | 0.5 | 1 | 1.4 | |||
| DCAP | 220 | nF | ||||
| 温度范围 | ||||||
| TA | 额定环境温度 | -40 | 105 | °C | ||
| 工作环境温度 | -45 | 125 | ||||