ZHCSN80A July 2023 – January 2025 ADS131B24-Q1
PRODUCTION DATA
ADC2y 允许在三种不同的配置下测量输入电压,如表 7-12、图 7-9、图 7-10 和图 7-11 中所述。
| 输入配置 | 正多路复用通道 | 负多路复用通道 | 增益 | 输入范围 | 绝对输入电压 | 图表 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单端 | V0y 至 V7y | AGNDy | 1、2 或 4 | 单极 | 0V 至 +FS = VREFy / 增益 | 图 7-9 |
| 单端 | V0y 至 V7y | AGNDy | 4 | 双极 | -0.3125V 至 0.3125V | 图 7-10 |
| 伪差动 | V0y 至 V6y | V7y | 1、2 或 4 | 双极 | VV7y ±FS(1) | 图 7-11 |