ZHCSN06D January   2021  – November 2025 DRV3233-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4修订历史记录
  6. 5机械、封装和可订购信息

特性

  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准 - 温度选项:
    • DRV3233EPHP:–40°C 至 +150°C,TA
    • DRV3233QPHP:–40°C 至 +125°C,TA
  • 符合功能安全标准
    • 专为功能安全应用开发
    • 现已提供可帮助进行 ISO 26262 系统设计的文档,
    • 系统可满足 ASIL D 等级要求
  • 三相半桥栅极驱动器
    • 驱动六个 N 通道 MOSFET (NMOS)
    • 4.5V 至 60V 宽工作电压范围
    • 适用于高侧栅极驱动器的自举架构
    • 用于 50mA 平均栅极电流的电荷泵
    • 支持 100% PWM 占空比
    • 外部开关的过驱电源
  • 智能栅极驱动架构
    • 高达 1000/2000mA(拉电流/灌电流)的 45 级可配置峰值栅极驱动电流
    • 三步动态驱动电流控制
    • 用于保护功率级的软关断
  • 低侧电流检测放大器
    • 在整个温度范围内具有低于 1mV 的低输入失调电压
    • 9 级可调增益
  • 基于 SPI 的详细配置和诊断
  • DRVOFF 引脚可独立禁用驱动器
  • 高压唤醒引脚 (nSLEEP)
  • 提供多个 PWM 接口选项
    • 6x、3x、1x PWM 模式
    • 通过 SPI 传输 PWM 信号
  • 支持 3.3V 和 5V 逻辑输入
  • 用于复位设置的可选可编程 OTP
  • 高级和可配置保护功能
    • 电池和电源电压监测器
    • 相位反馈比较器
    • MOSFET VDS 和 Rsense 过电流监测器
    • 模拟内置自检,时钟监控器
    • 故障状态指示引脚