ZHCSMW8D October   2020  – July 2024 TMUX7211 , TMUX7212 , TMUX7213

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较表
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1  绝对最大额定值
    2. 6.2  ESD 等级
    3. 6.3  热性能信息
    4. 6.4  建议运行条件
    5. 6.5  源极或漏极持续电流
    6. 6.6  ±15 V 双电源:电气特性 
    7. 6.7  ±15 V 双电源:开关特性 
    8. 6.8  ±20 V 双电源:电气特性
    9. 6.9  ±20 V 双电源:开关特性
    10. 6.10 44 V 单电源:电气特性 
    11. 6.11 44 V 单电源:开关特性 
    12. 6.12 12 V 单电源:电气特性 
    13. 6.13 12 V 单电源:开关特性 
    14. 6.14 典型特性
  8. 7 参数测量信息
    1. 7.1  导通电阻
    2. 7.2  关断漏电流
    3. 7.3  导通漏电流
    4. 7.4  tON 和 tOFF 时间
    5. 7.5  tON (VDD) 时间
    6. 7.6  传播延迟
    7. 7.7  电荷注入
    8. 7.8  关断隔离
    9. 7.9  通道-通道串扰
    10. 7.10 带宽
    11. 7.11 THD + 噪声
    12. 7.12 电源抑制比 (PSRR)
  9. 8 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 特性说明
      1. 8.3.1 双向运行
      2. 8.3.2 轨到轨运行
      3. 8.3.3 1.8V 逻辑兼容输入
      4. 8.3.4 逻辑引脚上带有集成下拉电阻器
      5. 8.3.5 失效防护逻辑
      6. 8.3.6 闩锁效应抑制
      7. 8.3.7 超低电荷注入
    4. 8.4 器件功能模式
    5. 8.5 真值表
  10. 9 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 设计要求
      2. 9.2.2 详细设计过程
      3. 9.2.3 应用曲线
    3. 9.3 电源相关建议
    4. 9.4 布局
      1. 9.4.1 布局指南
      2. 9.4.2 布局示例
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 文档支持
      1. 10.1.1 相关文档
    2. 10.2 接收文档更新通知
    3. 10.3 支持资源
    4. 10.4 商标
    5. 10.5 静电放电警告
    6. 10.6 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

±15 V 双电源:开关特性 

VDD = +15V ± 10%,VSS = –15V ± 10%,GND = 0V(除非另有说明)
典型值在 VDD = +15V、VSS = –15V、TA = 25°C 时测得(除非另有说明)
参数 测试条件 TA 最小值 典型值 最大值 单位
tON 控制输入的开通时间 VS = 10V
RL = 300Ω,CL = 35pF
请参阅开通和关断时间
25°C 100 175 ns
-40°C 至 +85°C 205 ns
-40°C 至 +125°C 225 ns
tOFF 控制输入的关断时间 VS = 10V
RL = 300Ω,CL = 35pF
请参阅开通和关断时间
25°C 80 205 ns
-40°C 至 +85°C 225 ns
-40°C 至 +125°C 240 ns
tBBM 先断后合延时时间
(仅限 TMUX7213)
VS = 10 V,
RL = 300Ω,CL = 35pF 
25°C 27 ns
-40°C 至 +85°C 5 ns
-40°C 至 +125°C 5 ns
tON (VDD) 器件开通时间
(VDD 至输出)
VDD 上升时间 = 1µs  
RL = 300Ω,CL = 35pF
请参阅开通 (VDD) 时间
25°C 0.17 ms
-40°C 至 +85°C 0.18 ms
-40°C 至 +125°C 0.18 ms
tPD 传播延迟 RL = 50Ω,CL = 5pF
请参阅传播延迟
25°C 260 ps
QINJ 电荷注入 VS = 0 V,CL = 100pF 
请参阅电荷注入
25°C 60 pC
OISO 关断隔离 RL = 50Ω,CL = 5pF
VS = 0V,f = 100kHz
请参阅关断隔离
25°C -70 dB
OISO 关断隔离 RL = 50Ω,CL = 5pF
VS = 0V,f = 1MHz
请参阅关断隔离
25°C -50 dB
XTALK 串扰 RL = 50Ω,CL = 5pF
VS = 0V,f = 100kHz
请参阅串扰
25°C -114 dB
XTALK 串扰 RL = 50Ω,CL = 5pF
VS = 0V,f = 1MHz
请参阅串扰
25°C -93 dB
BW -3dB 带宽 RL = 50Ω,CL = 5pF
VS = 0V
请参阅带宽
25°C 56 MHz
IL 插入损耗 RL = 50Ω,CL = 5pF
VS = 0 V,f = 1MHz
25°C -0.15 dB
ACPSRR 交流电源抑制比 VPP = 0.62V(在 VDD 和 VSS 上)
RL = 50Ω,CL = 5pF,
f = 1MHz
请参阅 ACPSRR
25°C -68 dB
THD+N 总谐波失真 + 噪声 VPP = 15V,VBIAS = 6V
RL = 10kΩ,CL = 5pF,
f = 20Hz 至 20kHz
请参阅 THD + 噪声
25°C 0.0004 %
CS(OFF) 源极关断电容 VS = 0 V,f = 1 MHz 25°C 28 pF
CD(OFF) 漏极关断电容 VS = 0 V,f = 1 MHz 25°C 45 pF
CS(ON),
CD(ON)
导通电容 VS = 0 V,f = 1 MHz 25°C 145 pF