ZHCSMS4B November   2020  – September 2021 TPS25864-Q1 , TPS25865-Q1

PRODUCTION DATA  

  1. 1 特性
  2. 2 应用
  3. 3 说明
  4. 4 Revision History
  5. 5 说明(续)
  6. 6 Device Comparison Table
  7. 7 Pin Configuration and Functions
  8. 8 Specifications
    1. 8.1 Absolute Maximum Ratings
    2. 8.2 ESD Ratings
    3. 8.3 Recommended Operating Conditions
    4. 8.4 Thermal Information
    5. 8.5 Electrical Characteristics
    6. 8.6 Timing Requirements
    7. 8.7 Switching Characteristics
    8. 8.8 Typical Characteristics
  9. 9 Parameter Measurement Information
  10. 10Detailed Description
    1. 10.1 Overview
    2. 10.2 Functional Block Diagram
    3. 10.3 Feature Description
      1. 10.3.1  Power-Down or Undervoltage Lockout
      2. 10.3.2  Input Overvoltage Protection (OVP) - Continuously Monitored
      3. 10.3.3  Buck Converter
      4. 10.3.4  FREQ/SYNC
      5. 10.3.5  Bootstrap Voltage (BOOT)
      6. 10.3.6  Minimum ON-Time, Minimum OFF-Time
      7. 10.3.7  Internal Compensation
      8. 10.3.8  Selectable Output Voltage (VSET)
      9. 10.3.9  Current Limit and Short Circuit Protection
        1. 10.3.9.1 USB Switch Current Limit
        2. 10.3.9.2 Interlocking for Two-Level USB Switch Current Limit
        3. 10.3.9.3 Cycle-by-Cycle Buck Current Limit
        4. 10.3.9.4 OUT Current Limit
      10. 10.3.10 Cable Compensation
      11. 10.3.11 Thermal Management With Temperature Sensing (TS) and OTSD
      12. 10.3.12 Thermal Shutdown
      13. 10.3.13 USB Specification Overview
      14. 10.3.14 USB Port Operating Modes
        1. 10.3.14.1 Dedicated Charging Port (DCP) Mode
          1. 10.3.14.1.1 DCP BC1.2 and YD/T 1591-2009
          2. 10.3.14.1.2 DCP Divider-Charging Scheme
          3. 10.3.14.1.3 DCP 1.2-V Charging Scheme
        2. 10.3.14.2 DCP Auto Mode
    4. 10.4 Device Functional Modes
      1. 10.4.1 Shutdown Mode
      2. 10.4.2 Active Mode
  11. 11Application and Implementation
    1. 11.1 Application Information
    2. 11.2 Typical Applications
      1. 11.2.1 Design Requirements
      2. 11.2.2 Detailed Design Procedure
        1. 11.2.2.1 Output Voltage Setting
        2. 11.2.2.2 Switching Frequency
        3. 11.2.2.3 Inductor Selection
        4. 11.2.2.4 Output Capacitor Selection
        5. 11.2.2.5 Input Capacitor Selection
        6. 11.2.2.6 Bootstrap Capacitor Selection
        7. 11.2.2.7 Undervoltage Lockout Set-Point
        8. 11.2.2.8 Cable Compensation Set-Point
      3. 11.2.3 Application Curves
  12. 12Power Supply Recommendations
  13. 13Layout
    1. 13.1 Layout Guidelines
    2. 13.2 Layout Example
    3. 13.3 Ground Plane and Thermal Considerations
  14. 14Device and Documentation Support
    1. 14.1 接收文档更新通知
    2. 14.2 支持资源
    3. 14.3 Trademarks
    4. 14.4 Electrostatic Discharge Caution
    5. 14.5 术语表
  15. 15Mechanical, Packaging, and Orderable Information

说明(续)

TPS2586x-Q1 是一款用于双 USB 端口应用的高度集成的 USB Type-A 充电控制器。

TPS2586x-Q1 集成了一个具有内部功率 MOSFET 的单片、同步、整流、降压开关模式转换器和两个具有充电端口自动检测功能的 USB 限流开关。TPS2586x-Q1 提供了一种紧凑型解决方案,可在宽输入电源电压范围内实现出色的负载和线路调节。该同步降压稳压器具有峰值电流模式控制,而且采用了内部补偿,可简化设计。对于 TPS25865-Q1,FREQ 引脚上有一个电阻器,可用于在 200kHz 和 800kHz 之间设置开关频率。对于 TPS25864-Q1,FREQ 引脚上有一个电阻器,可用于在 200kHz 和 3MHz 之间设置开关频率。在低于 400kHz 的频率下运行可实现更高的系统效率,在高于 2.1MHz 的频率下运行则可以避开 AM 无线电频带,并且能够使用较小的电感器。

TPS2586x-Q1 集成了标准电池充电(1.2 版),可提供 Type-A USB 器件(利用 USB 数据线信号来确定 USB 端口的拉电流能力)所需的电气特性。TPS2586X-Q1 还集成了一个 OUT 电源开关,可为辅助负载提供最大 200mA 的电流。由于系统集成度高且占用空间小,该器件特别适用于双端口应用。由于系统集成度高且占用空间小,该器件特别适用于双端口应用。

TPS2586x-Q1 支持智能热管理。USB 输出电压可以根据温度检测通过 TS 引脚进行调节。TPS2586x-Q1 必须在 TS 引脚上连接一个 NTC 热敏电阻以监控环境温度或 PCB 板温度,具体取决于 NTC 热敏电阻在 USB 充电模块或 PCB 板中的放置位置。选择不同的 NTC 热敏电阻和底部串联电阻可以改变甩负荷的温度阈值。

TPS2586x-Q1 具有四种可选的 USB 输出电压设置:5.1V、5.17V、5.3V 和 5.4V。TPS2586x-Q1 集成了一个精密电流检测放大器,用于实现电缆压降补偿和 USB 端口电流限制。电缆补偿仅在输出电压设置为 5.17V 时可用。电缆补偿电压在 2.4A 输出电流时为 90mV。电缆补偿可使降压稳压器输出电压随负载电流线性改变,以抵消由于汽车电缆布线中的导线电阻引起的压降,从而帮助便携式设备在重载下实现最佳电流和电压充电。无论负载电流如何,在连接的便携式器件上测得的总线电压都保持大致恒定,这样,便携式器件的电池充电器就能够保持理想工作状态。

TPS2586x-Q1 针对 USB 充电和系统运行提供多种安全特性,包括外部负热敏电阻监控、逐周期电流限制、断续短路保护、欠压锁定、BUS 过流、OUT 过流以及裸片过热保护。

该器件系列可提供 25 引脚 3.5mm × 4.5mm QFN 封装。