ZHCSMG1E July   2004  – March 2024 SN74LVC1G123

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  ESD 等级
    3. 5.3  建议运行条件
    4. 5.4  热性能信息
    5. 5.5  电气特性
    6. 5.6  时序要求
    7. 5.7  开关特性,CL = 15pF,–40°C 至 85°C
    8. 5.8  开关特性,CL = 50pF,–40°C 至 85°C
    9. 5.9  开关特性,CL = 50pF,–40°C 至 125°C
    10. 5.10 工作特性
    11. 5.11 典型特性
  7. 6 参数测量信息
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
    4. 7.4 器件功能模式
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
      3. 8.2.3 应用曲线
  10. 9 电源相关建议
  11. 10布局
    1. 10.1 布局指南
    2. 10.2 布局示例
  12. 11器件和文档支持
    1. 11.1 文档支持
      1. 11.1.1 相关文档
    2. 11.2 接收文档更新通知
    3. 11.3 支持资源
    4. 11.4 商标
    5. 11.5 静电放电警告
    6. 11.6 术语表
  13. 12修订历史记录
  14. 13机械、封装和可订购信息

电源相关建议

电源可以是节 5.3 表中列出的最小和最大电源电压额定值之间的任何电压。

每个 VCC 端子均应具有一个良好的旁路电容器,以防止功率干扰。对于单电源器件,建议使用 0.1μF 旁路电容器。如果多个引脚被标记为 VCC,鉴于 VCC 引脚在电路内部彼此相连,建议为每个 VCC 引脚配备一个 0.01μF 或 0.022μF 电容器。若器件具备 VCC 和 VDD 等在不同电压水平运作的双电源引脚,为保证稳定,建议为每个电源引脚配备一个 0.1µF 旁路电容器。要抑制不同的噪声频率,请并联多个旁路电容器。0.1μF 和 1μF 电容器通常并联使用。为了获得最佳效果,旁路电容器必须尽可能靠近电源端子安装。