ZHCSMB1H August   1999  – March 2025 TPS3123 , TPS3124 , TPS3125 , TPS3126 , TPS3128

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 的 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 时序要求
    7. 6.7 开关特性
    8. 6.8 时序图
    9. 6.9 典型特性
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 手动复位 (MR)
      2. 7.3.2 高电平有效或低电平有效输出
      3. 7.3.3 推挽或开漏输出
      4. 7.3.4 看门狗计时器 (WDI)
    4. 7.4 器件功能模式
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 器件和文档支持
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4. 8.4 商标
    5. 8.5 静电放电警告
    6. 8.6 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

说明

TPS312x 系列监控电路主要为 DSP 及基于处理器的系统提供低至 1.2V 电压轨的电压监测和计时监控功能。该系列中的所有器件都能监测电源轨,并在电源轨低于阈值电压目标 (VIT-) 时将 RESET 输出置为有效。为了尽可能减少外部元件,阈值电压被编程到器件中。内置迟滞可防止误触发。RESET 输出对于低于 0.9V 的电源电压 (VDD) 无效。TPS312x 系列包含具有高电平有效输出(在故障期间用作禁用)的器件和具有低电平有效输出的器件,适用于大多数以高电平输出表示系统正常运行的系统。

TPS3123/3124/3128 还包括看门狗计时器功能,用于监测来自处理器的及时数字脉冲,并在预期脉冲因潜在软件冻结或挂起而未按时到达时发出警报。这种集成的电源轨监测和看门狗计时器功能对于常开型系统(如工厂自动化和通信基础设施)非常有用。

此外,TPS3123/5/6/8 器件集成了手动复位输入 MR,可强制由与电压轨无关的事件触发 RESET,从而监测由看门狗计时器监测的脉冲。MR 处的低电平会使 RESET 变为有效状态。TPS3124 器件没有输入 MR,但具有与 TPS3125 和 TPS3126 器件相同的高电平输出 RESET 功能。

该系列中的所有器件均采用 5 引脚 SOT23-5 封装,工作温度范围为 -40°C 至 +85°C。

器件型号 封装 (1) 本体尺寸(标称值)(2)
TPS3123 SOT-23 (5) 2.90mm × 1.60mm
如需了解所有可用封装,请参阅数据表末尾的可订购产品附录。
封装尺寸(长 × 宽)为标称值,并包括引脚(如适用)。
TPS3123-xx TPS3124-xx TPS3125-xx TPS3126-xx TPS3128-xx 典型低压 DSP 应用典型低压 DSP 应用