ZHCSMB0 October 2020 TPS92663A-Q1
PRODUCTION DATA
TPS92663A-Q1 LED 矩阵管理器器件通过提供单个像素级 LED 控制来实现完全动态的自适应照明解决方案。
该器件的 3 个串联集成开关各有 2 个子灯串,可绕过单个 LED。各个子灯串允许器件接受单个或多个电流源。它还能并联 2 个开关,用于绕过高电流 LED。
主微控制器通过多点通用异步收发器 (UART) 串行接口,控制和管理 TPS92663A-Q1 器件。串行接口支持使用 CAN 收发器,实现更可靠稳健的物理层。应用可使用 TPS92663A-Q1 器件,也可以使用与该器件在同一总线上的 TPS92662A-Q1 器件。
具有两个多路复用输入的内置 8 位 ADC 可用于系统温度补偿和测量分箱值,从而实现 LED 分箱和编码。
内部电荷泵轨为 LED 旁路开关提供栅极驱动电压。旁路开关的低电阻 (RDS(on)) 可最大程度地减少传导损耗和功率耗散。
灯串中每个 LED 的相移和脉冲宽度是可编程的。该器件使用内部寄存器来调节 PWM 频率。可以对多个器件进行同步。在 PWM 调光操作过程中,开关转换具有可编程的压摆率,用于缓解 EMI 问题。该器件具有开路 LED 保护功能(阈值可编程)。串行接口会报告开路 LED 或短路 LED 故障。
| 器件型号(1) | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TPS92663A-Q1 | PWP (24) | 7.70mm × 4.40mm |
简化版应用