ZHCSM94D October   2020  – July 2024 TMUX6211 , TMUX6212 , TMUX6213

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较表
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1  绝对最大额定值
    2. 6.2  ESD 等级
    3. 6.3  热性能信息
    4. 6.4  建议运行条件
    5. 6.5  源极或漏极持续电流
    6. 6.6  ±15 V 双电源:电气特性 
    7. 6.7  ±15 V 双电源:开关特性 
    8. 6.8  36 V 单电源:电气特性 
    9. 6.9  36 V 单电源:开关特性 
    10. 6.10 12 V 单电源:电气特性 
    11. 6.11 12V 单电源:开关特性 
    12. 6.12 ±5 V 双电源:电气特性 
    13. 6.13 ±5 V 双电源:开关特性 
    14. 6.14 典型特性
  8. 7 参数测量信息
    1. 7.1  导通电阻
    2. 7.2  关断漏电流
    3. 7.3  导通漏电流
    4. 7.4  tON 和 tOFF 时间
    5. 7.5  tON (VDD) 时间
    6. 7.6  传播延迟
    7. 7.7  电荷注入
    8. 7.8  关断隔离
    9. 7.9  通道-通道串扰
    10. 7.10 带宽
    11. 7.11 THD + 噪声
    12. 7.12 电源抑制比 (PSRR)
  9. 8 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 特性说明
      1. 8.3.1 双向运行
      2. 8.3.2 轨到轨运行
      3. 8.3.3 1.8V 逻辑兼容输入
      4. 8.3.4 逻辑引脚上带有集成下拉电阻器
      5. 8.3.5 失效防护逻辑
      6. 8.3.6 闩锁效应抑制
      7. 8.3.7 超低电荷注入
    4. 8.4 器件功能模式
    5. 8.5 真值表
  10. 9 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 设计要求
      2. 9.2.2 详细设计过程
      3. 9.2.3 应用曲线
    3. 9.3 电源相关建议
    4. 9.4 布局
      1. 9.4.1 布局指南
      2. 9.4.2 布局示例
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 文档支持
      1. 10.1.1 相关文档
    2. 10.2 接收文档更新通知
    3. 10.3 支持资源
    4. 10.4 商标
    5. 10.5 静电放电警告
    6. 10.6 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

12 V 单电源:电气特性 

VDD = +12V ± 10%,VSS = 0V,GND = 0V(除非另有说明)
典型值在 VDD = +12V、VSS = 0V、TA = 25°C 时测得(除非另有说明)
参数 测试条件 TA 最小值 典型值 最大值 单位
模拟开关
RON 导通电阻 VS = 0 V 至 10 V
ID = –10 mA
请参阅导通电阻
25°C 2.8 5.4 Ω
-40°C 至 +85°C 6.8 Ω
-40°C 至 +125°C 7.4 Ω
ΔRON 通道间的导通电阻不匹配 VS = 0 V 至 10 V
ID = –10 mA
请参阅导通电阻
25°C 0.13 0.21 Ω
-40°C 至 +85°C 0.23 Ω
-40°C 至 +125°C 0.25 Ω
RON FLAT 导通电阻平坦度 VS = 0 V 至 10 V
IS = –10 mA
请参阅导通电阻
25°C 1 1.7 Ω
-40°C 至 +85°C 1.9 Ω
-40°C 至 +125°C 2 Ω
RON DRIFT 导通电阻漂移 VS = 6 V,IS =–10 mA
请参阅导通电阻
-40°C 至 +125°C 0.015 Ω/°C
IS(OFF) 源极关断漏电流(1) VDD = 13.2 V,VSS = 0 V
开关状态为关断
VS = 10 V/1 V
VD = 1 V/10 V
请参阅关断漏电流
25°C -0.25 0.01 0.25 nA
-40°C 至 +85°C -2 2 nA
-40°C 至 +125°C -16 16 nA
ID(OFF) 漏极关断漏电流(1) VDD = 13.2 V,VSS = 0 V
开关状态为关断
VS = 10 V/1 V
VD = 1 V/10 V
请参阅关断漏电流
25°C -0.25 0.05 0.25 nA
-40°C 至 +85°C -2 2 nA
-40°C 至 +125°C -16 16 nA
IS(ON)
ID(ON)
通道导通漏电流(2) VDD = 13.2 V,VSS = 0 V
开关状态为导通
VS = VD = 10 V 或 1 V
请参阅导通漏电流
25°C -0.5 0.05 0.5 nA
-40°C 至 +85°C -1 1 nA
-40°C 至 +125°C -10 10 nA
逻辑输入(SEL/EN 引脚)
VIH 逻辑电压高电平 -40°C 至 +125°C 1.3 36 V
VIL 逻辑电压低电平 -40°C 至 +125°C 0 0.8 V
IIH 输入漏电流 -40°C 至 +125°C 0.4 2 µA
IIL 输入漏电流 -40°C 至 +125°C -0.1 -0.005 µA
CIN 逻辑输入电容 -40°C 至 +125°C 3.5 pF
电源
IDD VDD 电源电流 VDD = 13.2 V,VSS = 0 V
逻辑输入 = 0V、5V 或 VDD
25°C 30 44 µA
-40°C 至 +85°C   52 µA
-40°C 至 +125°C   62 µA
当 VS 为正时,VD 为负,或当 VS 为负时,VD 为正。
当 VS 处于电压电势时,VD 处于浮动状态,或当 VD 处于电压电势时,VS 处于浮动状态。