ZHCSM53 October   2020 TPS23731

PRODUCTION DATA  

  1. 特性
  2. 应用
  3. 说明
  4. 修订历史记录
  5. 器件比较表
  6. 引脚配置和功能
  7. 规格
    1. 7.1 绝对最大额定值
    2. 7.2 ESD 等级
    3. 7.3 建议运行条件
    4. 7.4 热性能信息
    5. 7.5 电气特性:直流/直流控制器部分
    6. 7.6 电气特性 PoE
    7.     14
    8. 7.7 典型特性
  8. 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能模块图
    3. 8.3 特性描述
      1. 8.3.1  CLS 分级
      2. 8.3.2  DEN 检测和使能
      3. 8.3.3  APD 辅助电源检测
      4. 8.3.4  内部导通 MOSFET
      5. 8.3.5  T2P 和 APDO 指标
      6. 8.3.6  直流/直流控制器特性
        1. 8.3.6.1 VCC、VB、VBG 和高级 PWM 启动
        2.       27
        3. 8.3.6.2 CS、斜坡补偿电流和消隐
        4. 8.3.6.3 COMP、FB、EA_DIS、CP、PSRS 和无光耦合器反馈
        5. 8.3.6.4 FRS 频率设置和同步
        6. 8.3.6.5 DTHR 和频率抖动,用于扩频应用
        7. 8.3.6.6 转换开关的 SST 和软启动
        8. 8.3.6.7 转换开关的 SST、I_STP、LINEUV 和软停止
      7. 8.3.7  开关 FET 驱动器 - GATE
      8. 8.3.8  EMPS 和自动 MPS
      9. 8.3.9  VDD 电源电压
      10. 8.3.10 RTN、AGND、GND
      11. 8.3.11 VSS
      12. 8.3.12 外露散热焊盘 - PAD_G 和 PAD_S
    4. 8.4 器件功能模式
      1. 8.4.1  PoE 概述
      2. 8.4.2  阈值电压
      3. 8.4.3  PoE 启动序列
      4. 8.4.4  检测
      5. 8.4.5  硬件分级
      6. 8.4.6  维持功率特征 (MPS)
      7. 8.4.7  高级启动和转换器运行
      8. 8.4.8  线路欠压保护和转换器运行
      9. 8.4.9  PD 自保护
      10. 8.4.10 热关断 - 直流/直流控制器
      11. 8.4.11 适配器 ORing
  9. 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 设计要求
        1. 9.2.1.1 详细设计过程
          1. 9.2.1.1.1  输入电桥和肖特基二极管
          2. 9.2.1.1.2  输入 TVS 保护
          3. 9.2.1.1.3  输入旁路电容器
          4. 9.2.1.1.4  检测电阻,RDEN
          5. 9.2.1.1.5  分级电阻,RCLS。
          6. 9.2.1.1.6  APD 引脚分压器网络,RAPD1、RAPD2
          7. 9.2.1.1.7  设定频率 (RFRS) 和同步
          8. 9.2.1.1.8  偏置电源要求和 CVCC
          9. 9.2.1.1.9  APDO、T2P 接口
          10. 9.2.1.1.10 输出电压反馈分压器,RAUX、R1、R2
          11. 9.2.1.1.11 传导发射的频率抖动控制
  10. 10电源相关建议
  11. 11布局
    1. 11.1 布局指南
    2. 11.2 布局示例
    3. 11.3 EMI 遏制
    4. 11.4 散热注意事项和 OTSD
    5. 11.5 ESD
  12. 12器件和文档支持
    1. 12.1 文档支持
      1. 12.1.1 相关文档
    2. 12.2 支持资源
    3. 12.3 商标
    4. 12.4 静电放电警告
    5. 12.5 术语表
  13. 13机械、封装和可订购信息

DTHR 和频率抖动,用于扩频应用

国际标准 CISPR 22(和采用版本)通常用作传导发射的要求。在第 5.2 节中将以太网电缆介绍为电信端口,用于传导发射。满足 EMI 要求通常是一个挑战,满足 B 类的下限尤其困难。电路板布局布线、滤波和缓冲电源电路中的各种节点是控制技术的第一层。《设计具有隔离式反激的 EMI 兼容 PoE 供电设备实用指南》 SLUA469 中对 EMI 控制进行了较为详细的论述。此外,IEEE 802.3at 第 33.3 和 33.4 节以及 IEEE 802.3bt 第 145.3 和 145.4 节根据与数据传输的兼容性对注入到以太网电缆的噪声规定了要求。

还可以使用一种称为频率抖动的技术来实现额外的 EMI 测量降低。开关频率经过调制,以在更宽的带宽上扩展窄带单个谐波,从而降低峰值测量值。

完全可编程的频率抖动是 TPS23731 的内置特性。可以通过从 DTHR 到 RTN 连接一个电容器以及从 DTHR 到 FRS 连接一个电阻,对振荡器频率进行抖动处理。选择外部电容器 CDTR (图 9-1) 来定义调制频率 fm。使用电流大约是 FRS 引脚电流 3 倍的电流源/电流吸收器,在稍小于 0.5V 至稍高于 1.5V 之间对此电容器持续充电和放电。依据以下标准定义 CDTR 值:

Equation3. GUID-711AC9C0-1FED-4B51-8CC4-9C80F2C6A812-low.gif

fm 应始终高于 9kHz,这是在传导发射测量期间应用的分辨率带宽。通常,fm 应设置为大约 11kHz,从而可适应组件变化。

电阻器 RDTR 用于确定 ∆f,这是抖动量,其值根据以下文档来确定:

Equation4. GUID-0A504883-9432-4139-9A00-125EEFF516AA-low.gif

例如,13.2% 抖动的标称开关频率为 250kHz,引起的频率变化为 ±33kHz。