ZHCSM50A February   2021  – July 2021 AMC3302-Q1

PRODUCTION DATA  

  1. 1 特性
  2. 2 应用
  3. 3 说明
  4. 4 修订历史记录
  5. 5 引脚配置和功能
  6. 6 规格
    1. 6.1  绝对最大额定值
    2. 6.2  ESD 额定值
    3. 6.3  建议运行条件
    4. 6.4  热性能信息
    5. 6.5  额定功率
    6. 6.6  绝缘规格
    7. 6.7  安全相关认证
    8. 6.8  安全限值
    9. 6.9  电气特性
    10. 6.10 开关特性
    11. 6.11 时序图
    12. 6.12 绝缘特性曲线
    13. 6.13 典型特性
  7. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能模块图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 模拟输入
      2. 7.3.2 数据隔离通道信号传输
      3. 7.3.3 模拟输出
      4. 7.3.4 隔离式直流/直流转换器
      5. 7.3.5 诊断输出
    4. 7.4 器件功能模式
  8. 8 应用和实现
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
        1. 8.2.2.1 分流电阻器阻值调整
        2. 8.2.2.2 输入滤波器设计
        3. 8.2.2.3 差分至单端输出转换
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 必做事项和禁止事项
  9. 9 电源相关建议
  10. 10布局
    1. 10.1 布局指南
    2. 10.2 布局示例
  11. 11器件和文档支持
    1. 11.1 文档支持
      1. 11.1.1 相关文档
    2. 11.2 接收文档更新通知
    3. 11.3 支持资源
    4. 11.4 商标
    5. 11.5 Electrostatic Discharge Caution
    6. 11.6 术语表
  12. 12机械、封装和可订购信息

绝缘规格

在工作环境温度范围内测得(除非另外注明)
参数 测试条件 值 单位
常规
CLR 外部间隙(1) 引脚间的最短空间距离 ≥ 8 mm
CPG 外部爬电距离(1) 引脚间的最短封装表面距离 ≥ 8 mm
DTI 绝缘穿透距离 最小内部间隙(内部间隙 – 电容式信号隔离) ≥ 21 µm
最小内部间隙(内部间隙 – 变压器电源隔离) ≥ 120
CTI 相对漏电起痕指数 DIN EN 60112 (VDE 0303-11);IEC 60112 ≥ 600 V
材料组别 符合 IEC 60664-1 I
过压类别
(符合 IEC 60664-1)
额定市电电压 ≤ 600 VRMS I-III
额定市电电压 ≤ 1000 VRMS I-II
DIN VDE V 0884-11 (VDE V 0884-11):2017-01(2)
VIORM 最大重复峰值隔离电压 在交流电压下(双极) 1700 VPK
VIOWM 最大额定隔离
工作电压
在交流电压下(正弦波);时间依赖型电介质击穿 (TDDB) 测试 1200 VRMS
在直流电压下 1700 VDC
VIOTM 最大瞬态
隔离电压
VTEST = VIOTM,t = 60s(合格测试) 6000 VPK
VTEST = 1.2 × VIOTM,t = 1s(100% 生产测试) 7200 VPK
VIOSM 最大浪涌
隔离电压(3)
符合 IEC 60065 的测试方法,1.2/50μs 波形,
VTEST = 1.6 × VIOSM = 10000VPK(合格测试)
6250 VPK
qpd 视在电荷(4) 方法 a,输入/输出安全测试子组 2/3 后,
Vini = VIOTM,tini = 60s,Vpd(m) = 1.2 × VIORM,tm = 10s
≤ 5 pC
方法 a,环境测试子组 1 后,
Vini = VIOTM,tini = 60s;Vpd(m) = 1.6 × VIORM,tm = 10s
≤ 5
方法 b1,常规测试(100% 量产测试)和预调节(类型测试),
Vini = VIOTM,tini = 1s;Vpd(m) = 1.875 × VIORM,tm = 1s
≤ 5
CIO 势垒电容,
输入至输出(5)
VIO = 0.5VPP (1MHz) 约 4.5 pF
RIO 绝缘电阻,
输入至输出(5)
VIO = 500V (TA = 25°C) > 1012 Ω
VIO = 500V (100°C ≤ TA ≤ 125°C) > 1011
VIO = 500V,TS = 150°C > 109
污染等级 2
气候类别 40/125/21
UL1577
VISO 可承受的隔离电压 VTEST = VISO = 4250VRMS 或 6000VDC,t = 60s(鉴定测试),
VTEST = 1.2 × VISO,t = 1s(100% 生产测试)
4250 VRMS
根据应用特定的设备隔离标准应用爬电距离和电气间隙要求。务必使爬电距离和电气间隙一直符合电路板设计的要求,以确保在印刷电路板 (PCB) 上安装的隔离器焊盘不会缩短这一距离。在某些情况下,PCB 上的爬电距离和电气间隙相等。在 PCB 上插入坡口、肋或两者等技术可帮助提高这些规格。
此耦合器仅适用于安全额定值范围内的安全电气绝缘。必须借助合适的保护电路来确保符合安全额定值。
在空气或油中进行测试,以确定隔离栅的固有浪涌抗扰度。
视在电荷是局部放电 (pd) 引起的电气放电。
将隔离栅每一侧的所有引脚都连在一起,构成一个双引脚器件。