ZHCSM50A February   2021  – July 2021 AMC3302-Q1

PRODUCTION DATA  

  1. 1 特性
  2. 2 应用
  3. 3 说明
  4. 4 修订历史记录
  5. 5 引脚配置和功能
  6. 6 规格
    1. 6.1  绝对最大额定值
    2. 6.2  ESD 额定值
    3. 6.3  建议运行条件
    4. 6.4  热性能信息
    5. 6.5  额定功率
    6. 6.6  绝缘规格
    7. 6.7  安全相关认证
    8. 6.8  安全限值
    9. 6.9  电气特性
    10. 6.10 开关特性
    11. 6.11 时序图
    12. 6.12 绝缘特性曲线
    13. 6.13 典型特性
  7. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能模块图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 模拟输入
      2. 7.3.2 数据隔离通道信号传输
      3. 7.3.3 模拟输出
      4. 7.3.4 隔离式直流/直流转换器
      5. 7.3.5 诊断输出
    4. 7.4 器件功能模式
  8. 8 应用和实现
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
        1. 8.2.2.1 分流电阻器阻值调整
        2. 8.2.2.2 输入滤波器设计
        3. 8.2.2.3 差分至单端输出转换
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 必做事项和禁止事项
  9. 9 电源相关建议
  10. 10布局
    1. 10.1 布局指南
    2. 10.2 布局示例
  11. 11器件和文档支持
    1. 11.1 文档支持
      1. 11.1.1 相关文档
    2. 11.2 接收文档更新通知
    3. 11.3 支持资源
    4. 11.4 商标
    5. 11.5 Electrostatic Discharge Caution
    6. 11.6 术语表
  12. 12机械、封装和可订购信息

特性

  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 3.3V 或 5V 单电源,具有集成直流/直流转换器
  • ±50mV 输入电压范围,针对使用分流电阻器测量电流进行了优化
  • 固定增益:41
  • 低直流误差:
    • 失调电压:±50µV(最大值)
    • 温漂:±0.5µV/°C(最大值)
    • 增益误差:±0.2%(最大值)
    • 增益误差漂移:±35ppm/°C(最大值)
    • 非线性度:±0.03%(最大值)
  • 高 CMTI:95 kV/µs(最小值)
  • 系统级诊断功能
  • 符合 CISPR-11 和 CISPR-25 EMI 标准
  • 安全相关认证:
    • 符合 DIN VDE V 0884-11 标准的 6000V<sub>1PK</sub>2 增强型隔离
    • 符合 UL1577 标准且长达 1 分钟的 4250V<sub>1RMS</sub>2 隔离