ZHCSM46B October   2020  – June 2024 TPS54J061

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1  使能和内部 LDO
      2. 6.3.2  双电源和外部 LDO
      3. 6.3.3  输出电压设置
      4. 6.3.4  软启动和输出电压跟踪
      5. 6.3.5  频率和工作模式选择
      6. 6.3.6  D-CAP3™ 控制模式
      7. 6.3.7  电流检测和正过流保护
      8. 6.3.8  低侧 FET 负电流限制
      9. 6.3.9  电源正常
      10. 6.3.10 过压和欠压保护
      11. 6.3.11 越界 (OOB) 运行
      12. 6.3.12 输出电压放电
      13. 6.3.13 UVLO 保护
      14. 6.3.14 热关断
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 自动跳跃 Eco-Mode 轻负载运行模式
      2. 6.4.2 强制连续导通模式
      3. 6.4.3 预偏置启动
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 设计要求
      2. 7.2.2 详细设计过程
        1. 7.2.2.1  选择开关频率和工作模式(MODE 引脚)
        2. 7.2.2.2  选择输出电感器 (L)
        3. 7.2.2.3  设置电流限制 (TRIP)
        4. 7.2.2.4  选择输出电容器 (COUT)
        5. 7.2.2.5  选择输入电容器 (CIN)
        6. 7.2.2.6  反馈网络(FB 引脚)
        7. 7.2.2.7  软启动电容器(SS/REFIN 引脚)
        8. 7.2.2.8  EN 引脚电阻分压器
        9. 7.2.2.9  VCC 旁路电容器
        10. 7.2.2.10 BOOT 电容器
        11. 7.2.2.11 串联 BOOT 电阻和 RC 缓冲器
        12. 7.2.2.12 PGOOD 上拉电阻器
      3. 7.2.3 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 文档支持
      1. 8.1.1 相关文档
    2. 8.2 支持资源
    3. 8.3 接收文档更新通知
    4. 8.4 商标
    5. 8.5 术语表
    6. 8.6 静电放电警告
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

软启动和输出电压跟踪

TPS54J061 实现了一个支持内部固定软启动和外部可调软启动的电路。内部软启动时间通常为 1.5ms,最小值为 1ms。可通过在 SS/REFIN 和 AGND 之间添加 SS 电容器来增加内部软启动时间。SS 电容器的容值可通过方程式 2 确定。请注意,任何使用软启动时间小于 1.5ms 的 CSS 计算都会被内部软启动时间电路忽略。因此,选择一个小于或等于 22nF 的电容器将产生内部默认的 1.5ms 软启动时间(节 7.2.2.7)。

方程式 2. TPS54J061

SS/REFIN 引脚也可用作模拟输入以接受外部基准。当一个外部电压信号施加到 SS/REFIN 引脚时将用作基准电压,因此 FB 电压会跟随这个外部电压信号。应在软启动之前将外部基准应用到 SS/REFIN 引脚。为确保软启动期间的电源正常阈值正确无误,外部基准电压必须等于或高于内部基准电平。在应用外部基准的情况下,内部固定软启动功能可控制启动期间的输出电压斜坡。

软启动后,外部基准电压信号的范围可在 0.5V 至 1.2V 之间。

使用外部电阻分压器驱动 SS/REFIN 引脚时,电阻必须足够低,以便外部电压源可以过驱内部电流源。请注意,内部电流源会保持有效状态。

启用 TPS54J061 后,一个内部放电电阻会接通以便对 SS/REFIN 引脚上的外部电容进行放电,并确保从 0V 开始软启动。在启用器件时,如果 VIN 和 EN 都高于上升阈值,从 SS/REFIN 引脚到接地端之间会连接一个 100Ω 电阻。在器件检测到 VCC 引脚处于稳压状态后,放电电阻会增加到 300Ω。300Ω 放电电阻连接至 SS/REFIN,直到 MODE 检测时间结束。MODE 检测时间结束后,TPS54J061 会检测是否连接了外部基准。