TCA39306 是一款采用使能 (EN) 输入的双路双向电压电平转换器,与 I2C、SMBus 和 I3C 兼容,可在 0.9V 至 3.3V VREF1 和 1.8V 至 5.5V VREF2 的范围内工作。
该器件可以在 0.85V 到 5V 之间实现双向电压转换而无须使用方向引脚。此开关具有低导通状态电阻 (RON),可以在最短传播延迟情况下建立连接。当 EN 为高电平时,转换器开关打开,并且 SCL1 和 SDA1 I/O 被分别连接至 SCL2 和 SDA2 I/O,从而实现端口间的双向数据流。当 EN 为低电平时,转换器开关关闭,在端口之间存在一个高阻态。
除了电压转换,TCA39306 还可用于将更高速度的总线与更低速度的总线隔离,方法是在快速模式通信过程中控制 EN 引脚以断开较慢总线的连接。
器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TCA39306 | VSSOP (8) | 2.30mm x 2.00mm |
SOT-23 (8) | 2.90mm x 1.60mm | |
X2SON (8) | 1.35mm x 0.80mm |
引脚 | I/O | 说明 | ||
---|---|---|---|---|
名称 | 编号 | |||
DCU、DDF | DTM | |||
英文 | 8 | 8 | I | 开关使能输入 |
GND | 1 | 1 | — | 接地,0V |
SCL1 | 3 | 3 | I/O | 串行时钟,低压侧 |
SCL2 | 6 | 6 | I/O | 串行时钟,高压侧 |
SDA1 | 4 | 4 | I/O | 串行数据,低压侧 |
SDA2 | 5 | 5 | I/O | 串行数据,高压侧 |
VREF1 | 2 | 2 | I | SCL1 和 SDA1 的低压侧基准电源电压 |
VREF2 | 7 | 7 | I | SCL2 和 SDA2 的高压侧基准电源电压 |
最小值 | 最大值 | 单位 | ||
---|---|---|---|---|
VREF1 | 直流基准电压范围 | -0.5 | 7 | V |
VREF2 | 直流基准偏置电压范围 | -0.5 | 7 | V |
VI | 输入电压范围 (2) | -0.5 | 7 | V |
VI/O | 输入/输出电压范围 (2) | -0.5 | 7 | V |
连续通道电流 | 128 | mA | ||
IIK | 输入钳位电流 (VI < 0) | -50 | mA | |
TJ(Max) | 结温 | 150 | °C | |
Tstg | 存储温度 | –65 | 150 | °C |
最小值 | 最大值 | 单位 | |||
---|---|---|---|---|---|
VI/O | 输入/输出电压 | SCL1、SDA1、SCL2、SDA2 | 0 | 5.5 | V |
VREF1(1) | 基准电压 | 0 | 5.5 | V | |
VREF2(1) | 基准电压 | 0 | 5.5 | V | |
EN 开关(2) | 开关模式使能电压(开关模式使能电压) | 1.5 | 5.5 | V | |
EN | 使能输入电压 | 0 | 5.5 | V | |
IPASS | 导通开关电流 | 64 | mA | ||
TA | 环境温度 | -40 | 125 | °C |
热指标(1) | TCA39306 | 单位 | |||
---|---|---|---|---|---|
DCU | DDF | DTM | |||
8 引脚 | 8 引脚 | 8 引脚 | |||
RθJA | 结至环境热阻 | 275.5 | 273.0 | 289.5 | °C/W |
RθJC(top) | 结至外壳(顶部)热阻 | 127.1 | 180.7 | 185.5 | °C/W |
RθJB | 结至电路板热阻 | 186.9 | 188.4 | 193.8 | °C/W |
ΨJT | 结至顶部特征参数 | 65.7 | 47.8 | 27.4 | °C/W |
ΨJB | 结至电路板特征参数 | 185.9 | 187.8 | 193.2 | °C/W |