ZHCSLV0E September   2022  – July 2025 TLV1811 , TLV1812 , TLV1814 , TLV1821 , TLV1822 , TLV1824

PRODMIX  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
    1.     引脚功能:TLV18x1 TLV18x1L
    2.     引脚功能:TLV1812 和 TLV1822
    3.     引脚功能:TLV1814 和 TLV1824
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息 - 单通道
    5. 5.5 热性能信息 - 双通道
    6. 5.6 热性能信息 - 四通道
    7. 5.7 电气特性
    8. 5.8 开关特性
  7. 6 典型特性
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 输入
        1. 7.4.1.1 TLV18xx 轨到轨输入
        2. 7.4.1.2 ESD 保护
        3. 7.4.1.3 未使用的输入
      2. 7.4.2 输出
        1. 7.4.2.1 TLV181x 推挽输出
        2. 7.4.2.2 TLV182x 开漏输出
      3. 7.4.3 上电复位 (POR)
      4. 7.4.4 迟滞
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
      1. 8.1.1 基本的比较器定义
        1. 8.1.1.1 运行
        2. 8.1.1.2 传播延迟
        3. 8.1.1.3 过驱动和欠驱动电压
      2. 8.1.2 迟滞
        1. 8.1.2.1 具有迟滞功能的反相比较器
        2. 8.1.2.2 具有迟滞功能的同相比较器
        3. 8.1.2.3 使用开漏输出的反相和同相迟滞
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 窗口比较器
        1. 8.2.1.1 设计要求
        2. 8.2.1.2 详细设计过程
        3. 8.2.1.3 应用曲线
      2. 8.2.2 方波振荡器
        1. 8.2.2.1 设计要求
        2. 8.2.2.2 详细设计过程
        3. 8.2.2.3 应用曲线
      3. 8.2.3 可调节的脉宽生成器
      4. 8.2.4 延时时间生成器
      5. 8.2.5 逻辑电平转换器
      6. 8.2.6 单稳态多谐振荡器
      7. 8.2.7 双稳态多谐振荡器
      8. 8.2.8 过零检测器
      9. 8.2.9 脉冲切片器
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 文档支持
      1. 9.1.1 相关文档
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

说明

TLV181x 和 TLV182x 是一个 40V 单通道、双通道和四通道比较器系列,具有多个输出选项。该系列提供具有推挽或开漏输出选项的轨至轨输入。该系列具有出色的速度功率组合,传播延迟为 420ns,整个电源电压范围为 2.4V 至 40V,每个通道的静态电源电流仅为 5μA。

所有器件都包含上电复位 (POR) 功能。这可确保输出处于已知状态,直到达到最小电源电压,然后输出才对输入做出响应,从而防止系统上电和断电期间出现错误输出。

TLV181x 比较器具有推挽式输出级,能够灌/拉毫安级电流,同时可对 LED 进行控制或驱动容性负载(例如 MOSFET 栅极)。

TLV182x 比较器具有开漏输出级,可在独立于比较器电源电压的情况下上拉至 40V。

器件信息
器件型号封装(1)本体尺寸(标称值)(2)
TLV1811、
TLV1821
(单通道)
SC-70 (6)1.25mm x 2.00mm
SOT-23 (5)1.60mm x 2.90mm
TLV1811L,

TLV1821L

(单通道 - 交替引脚排列)
SC-70 (5)1.25mm x 2.00mm
SOT-23 (5)1.60mm x 2.90mm
TLV1812、
TLV1822
(双通道)
SOIC (8)3.91mm × 4.90mm
TSSOP (8)3.00mm × 4.40mm
VSSOP (8)3.00mm × 3.00mm
WSON (8)2.00mm × 2.00mm
SOT-23 (8)1.60mm × 2.90mm
TLV1814、
TLV1824
(四通道)
SOIC (14)3.91mm × 8.65mm
TSSOP (14)4.40mm × 5.00mm
SOT-23 (14)4.20mm x 2.00mm
WQFN (16)3.00mm × 3.00mm
如需了解所有可用封装,请参阅数据表末尾的可订购产品附录。
封装尺寸(长 × 宽)为标称值,并包括引脚(如适用)。
TLV1811 TLV1821 TLV1812 TLV1822 TLV1814 TLV1824 TLV18xx 方框图TLV18xx 方框图
TLV1811 TLV1821 TLV1812 TLV1822 TLV1814 TLV1824 TLV18xx 电源电流与电源电压间的关系TLV18xx 电源电流与电源电压间的关系