ZHCSLT8C October 2021 – December 2023 TMS320F280033 , TMS320F280034 , TMS320F280034-Q1 , TMS320F280036-Q1 , TMS320F280036C-Q1 , TMS320F280037 , TMS320F280037-Q1 , TMS320F280037C , TMS320F280037C-Q1 , TMS320F280038-Q1 , TMS320F280038C-Q1 , TMS320F280039 , TMS320F280039-Q1 , TMS320F280039C , TMS320F280039C-Q1
PRODMIX
此器件包含一个本地互连网络 (LIN) 模块。LIN 模块遵循 LIN 规范包修订版 2.1 定义的 LIN 2.1 标准。LIN 是一种低成本串行接口,专为 CAN 协议实施成本太高的应用而设计,例如用于汽车应用中车内照明或车窗控制等舒适功能的小型子网。
LIN 标准基于 SCI (UART) 串行数据连接格式。通信原理是单个主和多个从通过消息识别在任何网络节点之间实现多播传输。
LIN 模块可以编程作为一个 SCI 或作为一个 LIN 运行,因为此模块的内核为 SCI。SCI 的硬件特性得到增强以实现 LIN 兼容性。SCI 模块是一个通用异步收发器 (UART),可实现标准的非归零格式。
虽然 LIN 和 SCI 的寄存器是通用的,但是寄存器说明中有相应注释指出不同模式下的寄存器/位用法。因此,为该模块编写的代码无法直接移植到独立 SCI 模块,反之亦然。
LIN 模块具有以下特性:
图 6-77 LIN 方框图