本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。
TRS3232E 器件由两个线路驱动器、两个线路接收器和一个双电荷泵电路组成,具有引脚对引脚(串行端口连接引脚,包括 GND)±15kV IEC ESD 保护。
该器件符合 TIA/EIA-232-F 的要求并在异步通信控制器与串行端口连接器之间提供电气接口。电荷泵和四个小型外部电容器支持由单个 3V 至 5.5V 电源供电。这些器件以高达 250kbps 的数据信号传输速率和最高 30V/µs 的驱动器输出压摆率运行。
器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(2) |
---|---|---|
TRS3232E | SOIC(D,16) | 9.9mm × 6mm |
SSOP(DB,16) | 6.2mm × 7.8mm | |
SOIC(DW,16) | 10.3mm × 10.3mm | |
TSSOP(PW,16) | 5mm × 6.4mm | |
VQFN(RGT,16) | 3mm x 3mm | |
SOT-23-THN(DYY,16) | 4.2mm × 2mm |
PIN | TYPE | DESCRIPTION | ||
---|---|---|---|---|
NAME | NO. | RGT | ||
C1+ | 1 | 16 | — | Positive lead of C1 capacitor |
C1– | 3 | 1 | — | Negative lead of C1 capacitor |
C2+ | 4 | 2 | — | Positive lead of C2 capacitor |
C2– | 5 | 3 | — | Negative lead of C2 capacitor |
DIN1 | 11 | 9 | I | Logic data input (from UART) |
DIN2 | 10 | 8 | I | Logic data input (from UART) |
DOUT2 | 7 | 5 | O | RS232 line data output (to remote RS232 system) |
DOUT1 | 14 | 12 | O | RS232 line data output (to remote RS232 system) |
GND | 15 | 13 | — | Ground |
RIN1 | 13 | 11 | I | RS232 line data input (from remote RS232 system) |
RIN2 | 8 | 6 | I | RS232 line data input (from remote RS232 system) |
ROUT2 | 9 | 7 | O | Logic data output (to UART) |
ROUT1 | 12 | 10 | O | Logic data output (to UART) |
V+ | 2 | 15 | O | Positive charge pump output for storage capacitor only |
V– | 6 | 4 | O | Negative charge pump output for storage capacitor only |
VCC | 16 | 14 | — | Supply voltage, connect to external 3-V to 5.5-V power supply |
Thermal Pad | Yes | — | Thermal pad for improving heat dissipation. Can be connected to GND or left floating. |