ZHCSLH0H June   2020  – November 2025 TLV9020 , TLV9021 , TLV9022 , TLV9024 , TLV9030 , TLV9031 , TLV9032 , TLV9034

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
    1. 4.1 引脚功能:TLV90x0 和 TLV90x1 单通道
    2. 4.2 引脚功能:TLV90x2 双通道
    3. 4.3 引脚功能:TLV90x4 四通道
  6. 5 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  ESD 等级
    3. 5.3  建议运行条件
    4. 5.4  热性能信息,TLV90x0、TLV90x1
    5. 5.5  热性能信息,TLV90x2
    6. 5.6  热性能信息,TLV90x4
    7. 5.7  电气特性,TLV90x0,TLV90x1
    8. 5.8  开关特性,TLV90x0、TLV90x1
    9. 5.9  电气特性,TLV90x2
    10. 5.10 开关特性,TLV90x2
    11. 5.11 电气特性,TLV90x4
    12. 5.12 开关特性,TLV90x4
    13. 5.13 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 输出
        1. 6.4.1.1 TLV9022 和 TLV9024 开漏输出
        2. 6.4.1.2 TLV9032 和 TLV9034 推挽输出
      2. 6.4.2 输入
        1. 6.4.2.1 轨至轨输入
        2. 6.4.2.2 容错输入
        3. 6.4.2.3 输入保护
      3. 6.4.3 ESD 保护
      4. 6.4.4 未使用的输入
      5. 6.4.5 迟滞
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 基本的比较器定义
        1. 7.1.1.1 运行
        2. 7.1.1.2 传播延迟
        3. 7.1.1.3 过驱电压
      2. 7.1.2 迟滞
        1. 7.1.2.1 具有迟滞功能的反相比较器
        2. 7.1.2.2 具有迟滞功能的同相比较器
        3. 7.1.2.3 使用开漏输出的反相和同相迟滞
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 窗口比较器
        1. 7.2.1.1 设计要求
        2. 7.2.1.2 详细设计过程
        3. 7.2.1.3 应用曲线
      2. 7.2.2 方波振荡器
        1. 7.2.2.1 设计要求
        2. 7.2.2.2 详细设计过程
        3. 7.2.2.3 应用曲线
      3. 7.2.3 可调节的脉宽生成器
      4. 7.2.4 延时时间生成器
      5. 7.2.5 逻辑电平转换器
      6. 7.2.6 单稳态多谐振荡器
      7. 7.2.7 双稳态多谐振荡器
      8. 7.2.8 过零检测器
      9. 7.2.9 脉冲切片器
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 文档支持
      1. 8.1.1 相关文档
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4. 8.4 商标
    5. 8.5 静电放电警告
    6. 8.6 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

绝对最大额定值

在自然通风条件下的工作温度范围内测得(除非另有说明)(1)
最小值 最大值 单位
电源电压 VS = (V+) – (V–) -0.3 6 V
输入引脚 V– 的(IN+、IN–)(2) -0.3 6 V
进入输入引脚的电流 (IN+、IN–) -10 10 mA
输出 V– 的 (OUT),仅漏极开路(3) -0.3 6 V
输出 V– 的 (OUT),仅推挽 -0.3 (V+) + 0.3 V
输出 短路持续时间(4) 10 s
结温 TJ 150 °C
贮存温度 Tstg -65 150 °C
超出绝对最大额定值 范围操作可能会导致器件永久损坏。绝对最大额定值 并不表示器件在这些条件下或在建议的工作条件 以外的任何其他条件下能够正常运行。如果超出 建议运行条件 但在 绝对最大额定值 范围内使用,器件可能不会完全正常运行,这可能影响器件的可靠性、功能和性能并缩短器件寿命。
输入端子被二极管钳制至 (V–)。对于摆幅可能超过电源轨 0.3V 的输入信号,必须将其电流限制为 10mA 或者更低。此外,只要输入电压在 –0.3V 至 6V 范围内,输入(IN+、IN–)就可以大于 V+ 和 OUT
只要引脚电压在 –0.3V 至 6V 范围内,漏极开路的输出 (OUT) 就可以大于 (V+) 和输入(IN+、IN–)
对 V– 或 V+ 短路。输出短路会导致过热,并且最终会发生损坏。