ZHCSLD9B May   2020  – November 2020 TPS23730

PRODUCTION DATA  

  1. 1 特性
  2. 2 应用
  3. 3 说明
  4. 4 修订历史记录
  5. 5 器件比较表
  6. 6 引脚配置和功能
  7. 7 规格
    1. 7.1 绝对最大额定值
    2. 7.2 ESD 等级
    3. 7.3 建议运行条件
    4. 7.4 热性能信息
    5. 7.5 电气特性:直流/直流控制器部分
    6. 7.6 电气特性 PoE
    7.     14
    8. 7.7 典型特性
  8. 8 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能模块图
    3. 8.3 特性描述
      1. 8.3.1  CLSA、CLSB 分级
      2. 8.3.2  DEN 检测和使能
      3. 8.3.3  APD 辅助电源检测
      4. 8.3.4  PPD 功率检测
      5. 8.3.5  内部导通 MOSFET
      6. 8.3.6  TPH、TPL 和 BT PSE 类型 指标
      7. 8.3.7  直流/直流控制器特性
        1. 8.3.7.1 VCC、VB、VBG 和高级 PWM 启动
        2.       28
        3. 8.3.7.2 CS、斜坡补偿电流和消隐
        4. 8.3.7.3 COMP、FB、EA_DIS、CP、PSRS 和无光耦合器反馈
        5. 8.3.7.4 FRS 频率设置和同步
        6. 8.3.7.5 DTHR 和频率抖动,用于扩频应用
        7. 8.3.7.6 转换开关的 SST 和软启动
        8. 8.3.7.7 转换开关的 SST、I_STP、LINEUV 和软停止
      8. 8.3.8  开关 FET 驱动器 - GATE、GTA2、DT
      9. 8.3.9  EMPS 和自动 MPS
      10. 8.3.10 VDD 电源电压
      11. 8.3.11 RTN、AGND、GND
      12. 8.3.12 VSS
      13. 8.3.13 外露散热焊盘 - PAD_G 和 PAD_S
    4. 8.4 器件功能模式
      1. 8.4.1  PoE 概述
      2. 8.4.2  阈值电压
      3. 8.4.3  PoE 启动序列
      4. 8.4.4  检测
      5. 8.4.5  硬件分级
      6. 8.4.6  维持功率特征 (MPS)
      7. 8.4.7  高级启动和转换器运行
      8. 8.4.8  线路欠压保护和转换器运行
      9. 8.4.9  PD 自保护
      10. 8.4.10 热关断 - 直流/直流控制器
      11. 8.4.11 适配器 ORing
  9. 9 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 设计要求
        1. 9.2.1.1 详细设计过程
          1. 9.2.1.1.1  输入电桥和肖特基二极管
          2. 9.2.1.1.2  输入 TVS 保护
          3. 9.2.1.1.3  输入旁路电容器
          4. 9.2.1.1.4  检测电阻,RDEN
          5. 9.2.1.1.5  分级电阻,RCLSA 和 RCLSB。
          6. 9.2.1.1.6  死区时间电阻器,RDT
          7. 9.2.1.1.7  APD 引脚分压器网络,RAPD1、RAPD2
          8. 9.2.1.1.8  PPD 引脚分压器网络,RPPD1,RPPD2
          9. 9.2.1.1.9  设定频率 (RFRS) 和同步
          10. 9.2.1.1.10 偏置电源要求和 CVCC
          11. 9.2.1.1.11 TPH、TPL 和 BT 接口
          12. 9.2.1.1.12 次级侧软启动
          13. 9.2.1.1.13 传导发射的频率抖动控制
  10. 10电源相关建议
  11. 11布局
    1. 11.1 布局指南
    2. 11.2 布局示例
    3. 11.3 EMI 遏制
    4. 11.4 散热注意事项和 OTSD
    5. 11.5 ESD
  12. 12器件和文档支持
    1. 12.1 文档支持
      1. 12.1.1 相关文档
    2. 12.2 支持资源
    3. 12.3 商标
    4. 12.4 静电放电警告
    5. 12.5 术语表
  13. 13机械、封装和可订购信息

维持功率特征 (MPS)

MPS 是一种由 PD 呈现的电气特征信号,用于在施加工作电压后向 PSE 确保其仍然存在。对于 1 类或 2 类 PD,有效的 MPS 由 10mA 的最小直流电流(或每 325ms 至少持续 75ms 的 10mA 脉冲电流)以及与 0.05μF 电容并联且低于 26.3kΩ 的交流阻抗所组成。只有 1 类和 2 类 PSE 会监控交流 MPS。仅监控交流 MPS 的 1 类或 2 类 PSE 可能会切断 PD 的电源。

为了支持具有严格待机功耗要求的应用,IEEE802.3bt 引入了一项关于最小脉冲电流持续时间的重大改变,旨在确保 PSE 能够保持供电。这一变化适用于所有 3 类和 4 类 PSE,所需的脉冲持续时间是 1 类和 2 类 PSE 所需的时间的大约 10%。5-8 级 PD 的 MPS 电流幅度要求在以太网电缆的 PSE 端也增加到了 16mA。

如果通过 RTN 至 VSS 路径的电流极低,则 TPS23730 会自动生成通过 VSS 引脚的 MPS 脉冲电流,适当地调整幅度,使其净电流达到足以维持 PSE 功率的高电平。TPS23730 还能够确定 PSE 是 1-2 类还是 3-4 类,并自动调整脉冲电流幅度、持续时间和占空比,同时更大限度降低功耗。请注意,IEEE802.3bt 有关 PD 的要求适用于电缆的 PSE 端。这意味着,根据电缆长度和其他参数(包括大容量电容),可能需要较长的脉冲持续时间来确保 MPS 有效。为此,TPS23730 提供了自动展宽功能,用于消除此类系统状况对有效脉冲电流持续时间的影响。请参阅图 8-4。

当 APD 被拉至高电平或当 DEN 拉至 VSS(强制关闭热插拔开关)时,将不能满足直流 MPS 要求。出现这种情况时,监控直流 MPS 的 PSE 会切断 PD 的电源。