ZHCSLD8G April   1999  – April 2025 UCC2813-0 , UCC2813-1 , UCC2813-2 , UCC2813-3 , UCC2813-4 , UCC2813-5 , UCC3813-0 , UCC3813-1 , UCC3813-2 , UCC3813-3 , UCC3813-4 , UCC3813-5

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较表
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 典型特性
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1  详细引脚说明
        1. 7.3.1.1 COMP
        2. 7.3.1.2 CS
        3. 7.3.1.3 FB
        4. 7.3.1.4 GND
        5. 7.3.1.5 OUT
        6. 7.3.1.6 RC
        7. 7.3.1.7 REF
        8. 7.3.1.8 VCC
      2. 7.3.2  欠压锁定 (UVLO)
      3. 7.3.3  自偏置,低电平有效输出
      4. 7.3.4  基准电压
      5. 7.3.5  振荡器
      6. 7.3.6  同步
      7. 7.3.7  PWM 生成器
      8. 7.3.8  最小关断时间调整(死区时间控制)
      9. 7.3.9  前缘消隐
      10. 7.3.10 最小脉冲宽度
      11. 7.3.11 电流限制
      12. 7.3.12 过流保护和全周期重启
      13. 7.3.13 软启动
      14. 7.3.14 斜率补偿
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 正常运行
      2. 7.4.2 UVLO 模式
      3. 7.4.3 软启动模式
      4. 7.4.4 故障模式
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
        1. 8.2.2.1  大容量电容器计算
        2. 8.2.2.2  变压器设计
        3. 8.2.2.3  MOSFET 和输出二极管选型
        4. 8.2.2.4  输出电容器计算
        5. 8.2.2.5  电流检测网络
        6. 8.2.2.6  栅极驱动电阻器
        7. 8.2.2.7  REF 旁路电容器
        8. 8.2.2.8  RT 和 /CT
        9. 8.2.2.9  启动电路
        10. 8.2.2.10 电压反馈补偿程序
          1. 8.2.2.10.1 功率级增益、零点和极点
          2. 8.2.2.10.2 环路补偿
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 文档支持
      1. 9.1.1 相关文档
    2. 9.2 相关链接
    3. 9.3 接收文档更新通知
    4. 9.4 支持资源
    5. 9.5 商标
    6. 9.6 静电放电警告
    7. 9.7 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息
功率级增益、零点和极点

补偿固定频率反激式转换器的第一步是验证转换器是连续导通模式 (CCM),还是不连续导通模式 (DCM)。如果初级电感 (LP) 大于 DCM 至 CCM 边界模式下的电感(称为临界电感 (LPcrit)),则转换器在 CCM 中工作。使用 方程式 17 计算 LPcrit。

方程式 17. UCC2813-0 UCC2813-1 UCC2813-2 UCC2813-3 UCC2813-4 UCC2813-5 UCC3813-0 UCC3813-1 UCC3813-2 UCC3813-3 UCC3813-4 UCC3813-5

对于在整个输入电压范围内大于 PMAX 10% 的负载,所选初级电感的值大于临界电感。所以,转换器以 CCM 工作,补偿环路需要基于 CCM 反激式公式进行设计。

电流-电压转换是通过接地参考的电流感应电阻器 (RCS) 在外部完成,内部的电阻分压器设置内部电流感应增益,即 ACS = 1.65。凭借该 IC 技术,无论实际电阻值如何变化,均可严格控制电阻分压比。

峰值电流模式控制 CCM 反激式转换器的固定频率电压控制环路 图 8-1 的直流开环增益 (GO) 是通过首先使用输出负载 (ROUT)、初级与次级匝数比 (NPS) 和最大占空比 (D) 来近似计算得出,如 方程式 18 中显示。

方程式 18. UCC2813-0 UCC2813-1 UCC2813-2 UCC2813-3 UCC2813-4 UCC2813-5 UCC3813-0 UCC3813-1 UCC3813-2 UCC3813-3 UCC3813-4 UCC3813-5

其中

方程式 19. UCC2813-0 UCC2813-1 UCC2813-2 UCC2813-3 UCC2813-4 UCC2813-5 UCC3813-0 UCC3813-1 UCC3813-2 UCC3813-3 UCC3813-4 UCC3813-5
方程式 20. UCC2813-0 UCC2813-1 UCC2813-2 UCC2813-3 UCC2813-4 UCC2813-5 UCC3813-0 UCC3813-1 UCC3813-2 UCC3813-3 UCC3813-4 UCC3813-5
方程式 21. UCC2813-0 UCC2813-1 UCC2813-2 UCC2813-3 UCC2813-4 UCC2813-5 UCC3813-0 UCC3813-1 UCC3813-2 UCC3813-3 UCC3813-4 UCC3813-5

对于这种设计,输出电压 (VOUT) 为 12V、48W 的转换器与输出负载 (ROUT)(满载时等于 3Ω)有关。

在最低输入母线电压为 75V DC 时,占空比达到最大值 0.615。电流检测电阻 (RCS) 为 0.75Ω,初级/次级匝数比 (NPS) 为 10。开环增益计算结果为 14.95dB。

CCM 反激式传输功能有两个相关的零点。ESR 和输出电容为功率级贡献了一个左半平面零点,该零点的频率 fESRz 通过 方程式 22 计算得出。

方程式 22. UCC2813-0 UCC2813-1 UCC2813-2 UCC2813-3 UCC2813-4 UCC2813-5 UCC3813-0 UCC3813-1 UCC3813-2 UCC3813-3 UCC3813-4 UCC3813-5

对于由三个 680µF 电容组成的电容组(总输出电容为 2040µF),当其总 ESR 为 13mΩ 时,对应的 fESRz 零点频率为 6kHz。

CCM 反激式转换器在其传递函数的右半平面 (RHP) 中有一个零点。RHP 零点与左半平面零点相似,随着频率增加,具有相同的 20dB/十倍频程上升增益幅度,但它增加了相位滞后,而不是超前。这种相位滞后往往会限制整个环路带宽。方程式 23 中的频率位置 (fRHPz) 是输出负载、占空比、初级电感 (LP) 和初级到次级侧匝数比 (NPS) 的函数。

方程式 23. UCC2813-0 UCC2813-1 UCC2813-2 UCC2813-3 UCC2813-4 UCC2813-5 UCC3813-0 UCC3813-1 UCC3813-2 UCC3813-3 UCC3813-4 UCC3813-5

输入电压越高,负载越轻,RHP 零点频率就越高。通常,设计需要考虑最低 RHP 零点频率的最坏情况,并且必须在最小输入和最大负载条件下对转换器进行补偿。在初级电感为 1.5mH 且直流输入电压为 75V 的条件下,以最大占空比(满载)工作时,RHP 零点频率 (fRHPz) 等于 7.65kHz。

此功率级有一个主导极点 ωP1,它位于相当区域中,处在较低的频率 fP1 处,与占空比 (D)、输出负载和输出电容有关。还有一个双极点 (fP2) 放在转换器开关频率的一半处。这些极点是使用 方程式 24 和 方程式 25 计算得出的频率。

方程式 24. UCC2813-0 UCC2813-1 UCC2813-2 UCC2813-3 UCC2813-4 UCC2813-5 UCC3813-0 UCC3813-1 UCC3813-2 UCC3813-3 UCC3813-4 UCC3813-5
方程式 25. UCC2813-0 UCC2813-1 UCC2813-2 UCC2813-3 UCC2813-4 UCC2813-5 UCC3813-0 UCC3813-1 UCC3813-2 UCC3813-3 UCC3813-4 UCC3813-5

次谐波振荡是占空比超过 50% 时,CCM 反激式转换器中可能出现的大信号不稳定。次谐波振荡会导致输出电压纹波增加,有时甚至会限制转换器的功率处理能力。CS 信号的斜率补偿是一种用于消除不稳定的技术。

理想情况下,斜率补偿的目标是在一半的开关频率下,实现质量系数 (QP = 1)。QP 通过 方程式 26 计算得出。

方程式 26. UCC2813-0 UCC2813-1 UCC2813-2 UCC2813-3 UCC2813-4 UCC2813-5 UCC3813-0 UCC3813-1 UCC3813-2 UCC3813-3 UCC3813-4 UCC3813-5

其中

  • D 是初级侧开关占空比
  • MC 是斜率补偿系数,由 方程式 27 定义
方程式 27. UCC2813-0 UCC2813-1 UCC2813-2 UCC2813-3 UCC2813-4 UCC2813-5 UCC3813-0 UCC3813-1 UCC3813-2 UCC3813-3 UCC3813-4 UCC3813-5

其中

  • Se 是补偿斜坡斜率
  • Sn 表示变压器初级电感的上升电流斜率

斜率补偿的最佳目标是使 QP 等于 1,这意味着当 D 达到最大值 0.615 时,MC 必须为 2.128。

CS 引脚处的电感电流斜率通过 方程式 28 计算得出。

方程式 28. UCC2813-0 UCC2813-1 UCC2813-2 UCC2813-3 UCC2813-4 UCC2813-5 UCC3813-0 UCC3813-1 UCC3813-2 UCC3813-3 UCC3813-4 UCC3813-5

补偿斜率通过 方程式 29 计算得出。

方程式 29. UCC2813-0 UCC2813-1 UCC2813-2 UCC2813-3 UCC2813-4 UCC2813-5 UCC3813-0 UCC3813-1 UCC3813-2 UCC3813-3 UCC3813-4 UCC3813-5

补偿斜率通过 RRAMP 和 RCSF 添加到系统中。选择串联电容 (CRAMP) 以近似于高频短路。选择 10nF 作为 CRAMP 的起始值,并根据需要进行调整。RRAMP 和 RCSF 形成一个分压器,用于调节 RC 引脚的斜坡电压并将斜率补偿注入 CS 引脚。选择远大于 RT 电阻器的 RRAMP,以免对频率设置产生很大影响。在此设计中,所选的 RRAMP 为 24.9kΩ。RC 引脚斜坡斜率通过 方程式 30 计算得出。

方程式 30. UCC2813-0 UCC2813-1 UCC2813-2 UCC2813-3 UCC2813-4 UCC2813-5 UCC3813-0 UCC3813-1 UCC3813-2 UCC3813-3 UCC3813-4 UCC3813-5

为了实现 46.3mV/µs 的补偿斜率,使用 方程式 31 计算 RCSF 电阻器。

方程式 31. UCC2813-0 UCC2813-1 UCC2813-2 UCC2813-3 UCC2813-4 UCC2813-5 UCC3813-0 UCC3813-1 UCC3813-2 UCC3813-3 UCC3813-4 UCC3813-5

功率级开环增益和相位可作为频率的函数绘制。作为频率函数的总开环传递函数可以通过 方程式 32 来表征。

方程式 32. UCC2813-0 UCC2813-1 UCC2813-2 UCC2813-3 UCC2813-4 UCC2813-5 UCC3813-0 UCC3813-1 UCC3813-2 UCC3813-3 UCC3813-4 UCC3813-5

其中

相应地绘制了开环增益和相位波德图(请参阅 图 8-2 和 图 8-3)。

UCC2813-0 UCC2813-1 UCC2813-2 UCC2813-3 UCC2813-4 UCC2813-5 UCC3813-0 UCC3813-1 UCC3813-2 UCC3813-3 UCC3813-4 UCC3813-5 转换器开环波德图:增益图 8-2 转换器开环波德图:增益
UCC2813-0 UCC2813-1 UCC2813-2 UCC2813-3 UCC2813-4 UCC2813-5 UCC3813-0 UCC3813-1 UCC3813-2 UCC3813-3 UCC3813-4 UCC3813-5 转换器开环波德图:相位图 8-3 转换器开环波德图:相位