ZHCSL75E September 1995 – February 2025 SN54ACT08 , SN74ACT08
PRODUCTION DATA
SNx4ACT08 器件是四通道双输入正与门。这些器件以正逻辑执行布尔函数 Y = A • B 或 Y = A + B。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(2) | 本体尺寸(3) |
|---|---|---|---|
| SNx4ACT08 | BQA(WQFN,14) | 3mm x 2.5mm | 3mm x 2.5mm |
| N(PDIP,14) | 19.3mm × 9.4mm | 19.3mm × 6.35mm | |
| NS(SOP,14) | 12.60mm × 7.8mm | 12.60mm × 5.30mm | |
| DB(SSOP,14) | 6.20mm × 7.8mm | 6.20mm × 5.30mm | |
| PW(TSSOP,14) | 5.00mm × 6.4mm | 5.00mm × 4.40mm | |
| D(SOIC,14) | 8.65mm × 6mm | 8.65mm × 3.91mm | |
| J(CDIP,14) | 19.56mm × 7.9mm | 19.56mm × 6.67mm | |
| W(CFP,14) | 9.21mm x 9mm | 9.21mm × 6.3mm | |
| FK(LCCC,20) | 8.9mm × 8.9mm | 8.9mm × 8.9mm |
逻辑图,每个逻辑门(正逻辑)