ZHCSL16
March 2020
AFE58JD32LP
PRODUCTION DATA.
1
特性
2
应用
3
说明
Device Images
简化方框图
4
说明 (续)
5
器件和文档支持
5.1
文档支持
5.1.1
相关文档
5.2
接收文档更新通知
5.3
支持资源
5.4
商标
5.5
静电放电警告
5.6
Glossary
6
机械、封装和可订购信息
5.1.1
相关文档
请参阅如下相关文档:
《具有 140mW/通道功耗、0.75nV/√Hz 噪声、14 位 65MSPS 或 12 位 80MSPS ADC 以及 CW 无源混频器的 AFE5818 16 通道超声波模拟前端》
《具有 LVDS 串行接口的 ADS8413 16 位、2MSPS SAR 模数转换器》
《具有并行接口、基准的 ADS8472 16 位、1MSPS、伪双极、全差分输入、微功耗采样模数转换器》
《CDCE72010 10 路输出高性能时钟同步器、抖动消除器和时钟分配器》
《CDCM7005 3.3V 高性能时钟同步器和抖动消除器》
《ISO724x 高速四通道数字隔离器》
《具有双环路 PLL 的 LMK0480x 低噪声时钟抖动清除器》
《OPA1632 高性能、全差分音频运算放大器》
《OPA2x11 1.1nv/√Hz 噪声、低功耗、精密运算放大器》
《SN74AUP1T04 低功耗、1.8/2.5/3.3V 输入、3.3V CMOS 输出单路反向器门》
《THS413x 高速、低噪声、全差分 I/O 放大器》
《MicroStar BGA 封装参考指南》