ZHCSL16
March 2020
AFE58JD32LP
PRODUCTION DATA.
1
特性
2
应用
3
说明
Device Images
简化方框图
4
说明 (续)
5
器件和文档支持
5.1
文档支持
5.1.1
相关文档
5.2
接收文档更新通知
5.3
支持资源
5.4
商标
5.5
静电放电警告
5.6
Glossary
6
机械、封装和可订购信息
1
特性
用于超声波应用的 32 通 道 AFE:
LNA、衰减器、LPF、ADC、CW 混频器
和数字 I/Q 解调器
数字时间增益补偿 (DTGC)
总增益范围:0dB 至 48dB
具有可编程增益的低噪声放大器 (LNA):
低电流噪声:1pA/rtHz
增益:21dB、18dB 和 15dB
线性输入范围:高达 700mV
PP
可编程衰减器 (ATTEN):
衰减范围(阶跃为 0.125dB):
0 至 36dB
数字 TGC 引擎
可编程增益放大器 (PGA):
增益:21dB、24dB 和 27dB
三阶线性相位低通滤波器 (LPF):
10MHz 至 25MHz 的截止频率
可在 12 位 80MSPS 或 10 位 100MSPS 条件下进行转换的 16 个 ADC:
每个 ADC 可在半速率下转换两组输入
12 位模式:72dBFS SNR
10 位模式:61dBFS SNR
TGC 模式功耗
(无数字 I/Q 解调器)
:
在低功耗模式、4nV/rtHz、10 位、20MSPS、LVDS(2 倍速率)条件下的最低功耗为 18.5mW/通道
在低噪声模式、3nV/
rtHz
、12 位、40MSPS 条件下的功耗为 27.8mW/通道
在低功耗模式、4nV/
rtHz
、12 位、40MSPS 条件下的功耗为 24.4mW/通道
出色的器件间增益匹配:
±0.5dB(典型值)
谐波失真等级:–55dBc
快速且一致的过载恢复
具有以下特性的连续波 (CW) 路径:
在相对于 5MHz 载波 1kHz 频率偏移下具有 –148dBc/Hz 的低近端相位噪声
无信号时的功耗:10mW/通道
相位分辨率:λ/16
三次和五次谐波 12dB 抑制
数字 I/Q 解调器:
抽取滤波器 M = 1 至 63
数据吞吐量在抽取后降低
带有 32 种预设模式的片上 RAM
LVDS 接口,速度高达 1Gbps
小型封装:15mm × 15mm NFBGA-289