ZHCSKT8C February   2020  – December 2024 CC3235MODAS , CC3235MODASF , CC3235MODS , CC3235MODSF

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 功能方框图
  6. 5 器件比较
    1. 5.1 相关产品
  7. 6 引脚配置和功能
    1. 6.1 CC3235MODx 和 CC3235MODAx 引脚图
    2. 6.2 引脚属性和引脚多路复用
      1. 6.2.1 模块引脚说明
    3. 6.3 信号说明
    4. 6.4 模拟和数字多路复用引脚的驱动强度和复位状态
    5. 6.5 芯片上电后、复位释放之前的焊盘状态
    6. 6.6 未使用引脚的连接
  8. 7 规格
    1. 7.1  绝对最大额定值
    2. 7.2  ESD 等级
    3. 7.3  建议运行条件
    4. 7.4  电流消耗(CC3235MODS 和 CC3235MODAS)
      1.      21
      2.      22
    5. 7.5  电流消耗(CC3235MODSF 和 CC3235MODASF)
      1.      24
      2.      25
    6. 7.6  2.4GHz 频带的 TX 功率控制
    7. 7.7  5GHz 的 TX 功率控制
    8. 7.8  欠压和断电条件
    9. 7.9  GPIO 引脚的电气特性
      1. 7.9.1 引脚内部上拉和下拉电气特性 (25°C)
    10. 7.10 CC3235MODAx 天线特性
    11. 7.11 WLAN 接收器特性
      1.      33
      2.      34
    12. 7.12 WLAN 发送器特性
      1.      36
      2.      37
    13. 7.13 BLE 与 WLAN 共存要求
    14. 7.14 复位要求
    15. 7.15 MOB 和 MON 封装的热阻特性
    16. 7.16 时序和开关特性
      1. 7.16.1 上电时序
      2. 7.16.2 下电时序
      3. 7.16.3 器件复位
      4. 7.16.4 从休眠时序中唤醒
      5. 7.16.5 外设时序
        1. 7.16.5.1  SPI
          1. 7.16.5.1.1 SPI 主模式
          2. 7.16.5.1.2 SPI 从模式
        2. 7.16.5.2  I2S
          1. 7.16.5.2.1 I2S 发送模式
          2. 7.16.5.2.2 I2S 接收模式
        3. 7.16.5.3  GPIO
          1. 7.16.5.3.1 GPIO 输入转换时间参数
        4. 7.16.5.4  I2C
        5. 7.16.5.5  IEEE 1149.1 JTAG
        6. 7.16.5.6  ADC
        7. 7.16.5.7  摄像头并行端口
        8. 7.16.5.8  UART
        9. 7.16.5.9  外部闪存接口
        10. 7.16.5.10 SD 主机
        11. 7.16.5.11 计时器
  9. 8 详细说明
    1. 8.1  概述
    2. 8.2  功能方框图
    3. 8.3  Arm Cortex-M4 处理器内核子系统
    4. 8.4  Wi-Fi 网络处理器子系统
      1. 8.4.1 WLAN
      2. 8.4.2 网络堆栈
    5. 8.5  安全性
    6. 8.6  FIPS 140-2 1 级认证
    7. 8.7  电源管理子系统
      1. 8.7.1 VBAT 宽电压连接
    8. 8.8  低功耗工作模式
    9. 8.9  存储器
      1. 8.9.1 内部存储器
        1. 8.9.1.1 SRAM
        2. 8.9.1.2 ROM
        3. 8.9.1.3 闪存存储器
        4. 8.9.1.4 存储器映射
    10. 8.10 恢复出厂默认配置
    11. 8.11 引导模式
      1. 8.11.1 引导模式列表
    12. 8.12 无主机模式
    13. 8.13 器件资格认证
      1. 8.13.1 FCC 认证和声明
      2. 8.13.2 IC/ISED 认证和声明
      3. 8.13.3 ETSI/CE 认证
      4. 8.13.4 MIC 认证
    14. 8.14 模块标识
    15. 8.15 终端产品标示
    16. 8.16 面向最终用户的手册信息
  10. 9 应用、实施和布局
    1. 9.1 典型应用
      1. 9.1.1 与 BLE/2.4GHz 无线电共存
      2. 9.1.2 天线选择(仅限 CC3235MODx)
      3. 9.1.3 典型应用原理图 (CC3235MODx)
      4. 9.1.4 典型应用原理图 (CC3235MODAx)
    2. 9.2 器件连接和布局基本准则
      1. 9.2.1 电源去耦和大容量电容
      2. 9.2.2 复位
      3. 9.2.3 未使用的引脚
    3. 9.3 PCB 布局指南
      1. 9.3.1 总体布局建议
      2. 9.3.2 CC3235MODx 射频布局建议
        1. 9.3.2.1 天线放置和布线
        2. 9.3.2.2 传输线注意事项
      3. 9.3.3 CC3235MODAx 射频布局建议
  11. 10环境要求和 SMT 规格
    1. 10.1 PCB 折弯
    2. 10.2 操作环境
      1. 10.2.1 端子
      2. 10.2.2 下降
    3. 10.3 贮存条件
      1. 10.3.1 打开防潮袋前
      2. 10.3.2 防潮袋打开
    4. 10.4 PCB 组装指南
      1. 10.4.1 PCB 焊盘图案和散热过孔
      2. 10.4.2 SMT 组装建议
      3. 10.4.3 PCB 表面光洁度要求
      4. 10.4.4 焊接模板
      5. 10.4.5 封装布局
      6. 10.4.6 焊点检查
      7. 10.4.7 返修和更换
      8. 10.4.8 焊点空隙
    5. 10.5 烘烤条件
    6. 10.6 回流焊条件
  12. 11器件和文档支持
    1. 11.1 开发工具和软件
    2. 11.2 固件更新
    3. 11.3 器件命名规则
    4. 11.4 文档支持
    5. 11.5 相关链接
    6. 11.6 支持资源
    7. 11.7 商标
    8. 11.8 静电放电警告
    9. 11.9 术语表
  13. 12修订历史记录
  14. 13机械、封装和可订购信息
    1. 13.1 机械、焊盘和焊锡膏制图
    2. 13.2 封装选项附录
      1. 13.2.1 封装信息
      2. 13.2.2 卷带包装信息
      3. 13.2.3 CC3235MODx 卷带规格
      4. 13.2.4 CC3235MODAx 卷带规格

特性

  • 完全集成的绿色 RoHS 模块,包括所有必需的时钟、SPI 闪存和无源器件
  • 802.11 a/b/g/n:2.4GHz 和 5GHz
  • 经 FCC、IC/ISED、ETSI/CE、MIC 和 SRRC 认证(1)
  • 经 FIPS 140-2 1 级验证的内部 IC
  • 多层安全特性可帮助开发人员保护身份信息、数据和软件 IP
  • 低功耗模式适用于电池供电应用
  • 与 2.4GHz 无线电共存
  • 工业温度:-40°C 至 +85°C
  • CC3235MODx 多内核架构、片上系统 (SoC)
  • CC3235MODAx 模块包含集成 PCB 天线,可轻松集成到主机系统中
  • 1.27mm 间距 QFM 封装,可实现轻松组装和低成本 PCB 设计
  • 可转让的 Wi-Fi Alliance® 认证
  • 应用微控制器子系统:
    • 运行频率为 80MHz 的 Arm®Cortex®-M4 内核
    • 用户专用存储器
      • 256KB RAM
      • 可选的 1MB 可执行文件闪存
    • 多种外设和计时器
      • McASP 支持两个 I2S 通道
      • SD、SPI、I2C、UART
      • 8 位同步成像仪接口
      • 4 通道 12 位 ADC
      • 4 个具有 16 位 PWM 模式的通用计时器 (GPT)
      • 看门狗计时器
      • 多达 27 个 GPIO 引脚
      • 调试接口:JTAG、cJTAG、SWD
  • Wi-Fi 网络处理器子系统:
    • Wi-Fi® 内核:
      • 802.11 a/b/g/n 2.4GHz 和 5GHz
      • 模式:
        • 接入点 (AP)
        • 基站 (STA)
        • Wi-Fi Direct®(仅在 2.4GHz 受支持)
      • 安全性:
        • WEP
        • WPA™/ WPA2™ PSK
        • WPA2 企业级
        • WPA3™ 个人版
        • WPA3™ 企业版
    • 互联网和应用协议:
      • HTTP 服务器、mDNS、DNS-SD 和 DHCP
      • IPv4 和 IPv6 TCP/IP 堆栈
      • 16 BSD 套接字(完全安全的 TLS v1.2 和 SSL 3.0)
    • 内置的电源管理子系统:
      • 可配置的低功耗配置(始终开启、间歇性连接、标签)
      • 高级低功耗模式
      • 集成式直流/直流稳压器
  • 多层安全特性:
    • 独立执行环境
    • 网络安全
    • 设备身份和密钥
    • 硬件加速器加密引擎(AES、DES、SHA/MD5 和 CRC)
    • 文件系统安全(加密、身份验证、访问控制)
    • 初始安全编程
    • 软件篡改检测
    • 安全启动
    • 证书注册请求 (CSR)
    • 每个设备具有唯一密钥对
  • 应用吞吐量
    • UDP:16Mbps
    • TCP:13Mbps
  • 电源管理子系统:
    • 集成式直流/直流转换器支持宽电源电压范围:
      • 单一宽电源电压,VBAT:2.3V 至 3.6V
    • 高级低功耗模式:
      • 关断:1µA,休眠:5.5µA
      • 低功耗深度睡眠 (LPDS):120µA
      • 空闲连接(MCU 处于 LPDS 状态):710µA
      • RX 流量(MCU 处于活动模式):59mA
      • TX 流量(MCU 处于活动模式):223mA
    • Wi-Fi TX 功率
      • 2.4 GHz:1 DSSS 时为 16dBm
      • 5GHz:6 OFDM 时为 15.1dBm
    • Wi-Fi RX 灵敏度
      • 2.4 GHz:1 DSSS 时为 –94.5dBm
      • 5GHz:6 OFDM 时为 -89dBm
  • 其他集成元件
    • 40.0MHz 晶振
    • 32.768kHz 晶体 (RTC)
    • 32Mb SPI 串行闪存
    • 射频滤波器、双工器和无源器件
  • 尺寸兼容的 QFM 封装
    • CC3235MODx:1.27mm 间距,
      63 引脚,20.5mm × 17.5mm
    • CC3235MODAx:1.27mm 间距,
      63 引脚,20.5mm × 25.0mm
  • 模块支持 SimpleLink 开发人员生态系统
有关使用 SRRC ID 认证的更多信息,请联系 TI:www.ti.com.cn/tool/cn/SIMPLELINK-CC3XXX-CERTIFICATION