ZHCSKR8 February 2020 AFE44I30
PRODUCTION DATA.
AFE44I30 是一款模拟前端,适用于光学生物传感 应用,例如心率监测 (HRM) 和周围毛细血管氧饱和度 (SpO2) 测量。该器件支持多达六个可切换发光二极管 (LED) 和四个光电二极管。可以定义多达 24 个信号相位,并且能够以同步方式从每个相位获取信号。光电二极管的电流通过跨阻放大器 (TIA) 转换为电压,并使用模数转换器 (ADC) 进行数字化。ADC 代码可存储在 128 样本的先入先出 (FIFO) 块中。可以使用 I2C 接口对 FIFO 进行读取。这款 AFE 还配有带 8 位电流控制的全集成 LED 驱动器。该器件具有宽动态范围的发送和接收电路,有助于感测超小信号电平。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| AFE44I30 | DSBGA (30) | 2.60mm × 2.10mm |