ZHCSKM3H March 1999 – April 2025 UCC1800 , UCC1801 , UCC1802 , UCC1803 , UCC1804 , UCC1805 , UCC2800 , UCC2801 , UCC2802 , UCC2802M , UCC2803 , UCC2804 , UCC2805 , UCC3800 , UCC3801 , UCC3802 , UCC3803 , UCC3804 , UCC3805
PRODUCTION DATA
UCC280x 器件具有欠压锁定保护电路,可在加电和断电序列期间执行受控操作。电源电压 (VCC) 和基准电压 (Vref) 均通过 UVLO 电路监测。此外,UVLO 设计还采用了低电平有效自偏置图腾柱输出,旨在增强电源开关保护性能。
UCC2802、UCC2803、UCC2804 和 UCC2805 器件的欠压锁定阈值与上一代 UCx842、UCx843、UCx844 和 UCx845 PWM 有所不同。基本上,阈值针对两组应用进行了优化:离线电源和直流/直流转换器。
UCC2802 和 UCC2804 的典型 UVLO 阈值为 12.5V(导通)和 8.3V(关断),可提供 4.3V 的迟滞。
对于包括电池和 5V 应用在内的低压输入,UCC2803 和 UCC2805 在 4.1V 时导通,在 3.6V 时关断,迟滞为 0.5V。
UCC2800 和 UCC2801 的 UVLO 阈值已针对汽车和电池应用进行了优化。
在 UVLO 期间,IC 消耗的电源电流约为 100μA。一旦超过导通阈值,IC 电源电流通常会上升到约 500μA,比双极电源电流低一个数量级。
图 7-1 UVLO 时的 IC 电源电流| 器件 | Vton (V) | Vtoff (V) |
|---|---|---|
| UCC2800 | 7.2 | 6.9 |
| UCC2801 | 9.4 | 7.4 |
| UCC2802、UCC2804 | 12.5 | 8.3 |
| UCC2803、UCC2805 | 4.1 | 3.6 |