ZHCSKI6W January 2006 – August 2025 TPS737
PRODUCTION DATA
使用热性能信息表中所示的热指标 ΨJT 和 ΨJB,可以用相应的公式(在 方程式 8 中给出)估算结温。为了实现向后兼容性,还列出了较旧的 θJC,Top 参数。

其中:
有关测量 TT 和 TB 的详细信息,请参阅使用新的热指标应用手册(可从 www.ti.com 下载)。
如 图 7-10 所示,新的热指标(ΨJT 和 ΨJB)对电路板尺寸的依赖度极低。即使用 ΨJT 或 ΨJB 及 方程式 8 时,只需简单测量 TT or TB 即可估算 TJ,此时无需考虑应用板的尺寸。
图 7-10 ψJT 和 ψJB 与电路板尺寸间的关系有关 TI 为何不建议使用 θJC(top) 确定散热特性的更详细讨论,请参阅使用新的热指标应用手册(可从 www.ti.com 下载)。有关详细信息,请参阅半导体和 IC 封装热指标应用手册(也可从 TI 网站获取)。图 7-11 展示了 DRB、DRV 和 DCQ 封装的测量点。