ZHCSKB4C September 2019 – December 2024 TPSM82810 , TPSM82813
PRODMIX
TPSM8281x 是具有集成电感器、引脚对引脚兼容的高效、易于使用的同步降压直流/直流电源模块系列,输出电流范围为 1A 至 4A。这些器件使用基于固定频率峰值电流模式控制拓扑,支持电信、测试和测量以及医疗应用领域的高功率密度要求。低阻开关可在高温环境下支持高达 4A 的持续输出电流。开关频率可在 1.8MHz 至 4MHz 之间调节,也可与外部时钟同步。在 PFM/PWM 模式下,TPSM8281x 可在整个负载范围内保持高效率。这些器件在 PWM 模式下可提供 1% 的输出电压精度,这会简化精确电源的设计。SS/TR 引脚可通过精确的启动斜坡来限制浪涌电流,或通过跟踪输出电压与施加到该引脚的外部电压的关系来进行时序控制。
| 器件型号(3) | 输出电流 | 封装(1) | 封装尺寸(2)(标称值) |
|---|---|---|---|
| TPSM82810 | 4A | SIL(µSiL,14) | 3.0mm × 4.0mm × 2.4mm |
| TPSM82813 | 3A | SIL(µSiL,14) | 3.0mm × 4.0mm × 2.4mm |
| VCA(QFN,13) | 2.5mm × 3.0mm × 1.95mm | ||
| TPSM82812(4) | 2A | VCA(QFN,13) | 2.5mm × 3.0mm × 1.95mm |
| TPSM82811(4) | 1A |
原理图