ZHCSKA2C September 2019 – November 2025 LMR36520
PRODUCTION DATA
在自动模式下,器件会随着负载的变化在 PWM 和 PFM 之间切换。轻负载时,稳压器以 PFM 模式运行。在较高负载时,模式更改为 PWM。
在 PWM 下,稳压器作为恒频电流模式完全同步转换器运行,使用 PWM 来调节输出电压。在此模式下运行时,通过以恒定频率切换和调制占空比来调节输出电压,从而控制负载的电源。这可实现出色的线性调整率和负载调整率以及低输出电压纹波。
在 PFM 下,高侧 MOSFET 在一个或多脉冲突发中导通,为负载提供电源。突发的持续时间取决于电感器电流达到 IPEAK-MIN 所需的时间。通过调整上述突发的频率可调节输出,而二极管仿真用于更大限度地提高效率(请参阅节 9.7)。该模式可减少在轻负载下调节输出电压所需的输入电源电流值,从而提供高轻负载效率。这能够在更大的输出电压纹波和可变的开关频率下实现非常好的轻负载效率。此外,轻负载时输出电压会轻微升高。实际开关频率和输出电压纹波取决于输入电压、输出电压和负载。
图 7-7 典型 PFM 开关波形,VIN = 24V,VOUT = 5V,IOUT = 50mA
图 7-8 典型 PWM 开关波形,VIN = 24V,VOUT = 5V,IOUT = 1A,ƒS = 400kHz