ZHCSJQ3B April   2019  – February 2023 TPS650330-Q1

PRODUCTION DATA  

  1. 1特性
  2. 2应用
  3. 3说明
  4. 4Revision History
  5. 5Device and Documentation Support
    1. 5.1 Device Support
      1. 5.1.1 第三方产品免责声明
    2. 5.2 接收文档更新通知
    3. 5.3 支持资源
    4. 5.4 Trademarks
    5. 5.5 静电放电警告
    6. 5.6 术语表

说明

TPS650330-Q1 器件是一种高度集成的电源管理 IC,可适用于汽车摄像头模块。此器件包含三个降压转换器和一个低压降 (LDO) 稳压器。BUCK1 降压转换器的输入电压范围高达 18.3V,用于连接到同轴电缆 (PoC)。所有转换器都在强制固定频率 PWM 模式下工作。LDO 可提供 300mA 电流,并可在 2.5 V 至 5.5V 的输入电压范围内正常运行。降压转换器和 LDO 具有独立的电压输入,可实现最大的设计和排序灵活性。

TPS650330-Q1 采用 24 引脚 VQFN 封装 (4.00mm × 4.00mm)。

器件信息
器件型号(1) 封装 封装尺寸(标称值)
TPS650330-Q1 VQFN (24) 4.00mm × 4.00mm
如需了解所有可用封装,请参阅数据表末尾的可订购产品附录。
GUID-20211209-SS0I-B2ZN-3RWX-TV47SSG6D1DJ-low.pngTPS650330-Q1 应用电路