ZHCSJJ7H april   2019  – june 2023 TLV9061-Q1 , TLV9062-Q1 , TLV9064-Q1

PRODMIX  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 修订历史记录
  6. 5 说明(续)
  7. 6 器件比较表
  8. 7 引脚配置和功能
  9. 8 规格
    1. 8.1 绝对最大额定值
    2. 8.2 ESD 等级
    3. 8.3 建议运行条件
    4. 8.4 热性能信息:TLV9061-Q1
    5. 8.5 热性能信息:TLV9062-Q1
    6. 8.6 热性能信息:TLV9064-Q1
    7. 8.7 电气特性
    8. 8.8 典型特性
  10. 9 详细说明
    1. 9.1 概述
    2. 9.2 功能方框图
    3. 9.3 特性说明
      1. 9.3.1 轨到轨输入
      2. 9.3.2 轨到轨输出
      3. 9.3.3 过载恢复
      4. 9.3.4 关断功能
    4. 9.4 器件功能模式
  11. 10应用和实现
    1. 10.1 应用信息
    2. 10.2 典型应用
      1. 10.2.1 典型的低侧电流检测应用
        1. 10.2.1.1 设计要求
        2. 10.2.1.2 详细设计过程
        3. 10.2.1.3 应用曲线
      2. 10.2.2 比较器典型应用
        1. 10.2.2.1 设计要求
        2. 10.2.2.2 详细设计过程
        3. 10.2.2.3 应用曲线
    3. 10.3 电源相关建议
      1. 10.3.1 输入和 ESD 保护
    4. 10.4 布局
      1. 10.4.1 布局指南
      2. 10.4.2 布局示例
  12. 11器件和文档支持
    1. 11.1 文档支持
      1. 11.1.1 相关文档
    2. 11.2 接收文档更新通知
    3. 11.3 支持资源
    4. 11.4 商标
    5. 11.5 静电放电警告
    6. 11.6 术语表
  13. 12机械、封装和可订购信息

说明

TLV9061(单通道)、TLV9062-Q1(双通道)和 TLV9064-Q1(四通道)是单路、双路和四路低压(1.8V 至 5.5V)运算放大器,具有轨至轨输入和输出摆幅能力。此类器件是具有成本效益的方法,适用于需要低电压运行、小型封装尺寸和高容性负载驱动能力的汽车应用。虽然 TLV906x-Q1 的容性负载驱动能力为 100pF,但电阻式开环输出阻抗便于在更高的容性负载下更轻松地实现稳定。此类运算放大器专为低工作电压(1.8V 至 5.5V)而设计,性能规格类似于 OPAx316 和 TLVx316 器件,并与它们的非汽车级 TLV906x 对应产品相同。

器件信息
器件型号(2) 通道数 封装(1) 封装尺寸(3)
TLV9061-Q1 单通道 DBV(SOT-23,5) 2.90mm x 2.80mm
DCK(SC70,5) 2.00 mm x 2.2 mm
TLV9061S-Q1 具有关断功能的单通道版本 DBV (SOT-23, 6) 2.90mm x 2.80mm
TLV9062-Q1 双通道 D(SOIC,8) 4.90mm × 6.00mm
PW(TSSOP,8) 3.00mm × 6.40mm
DGK(VSSOP,8) 3.00mm x 4.90mm
TLV9064-Q1 四通道 D(SOIC,14) 8.65mm × 6.00mm
PW(TSSOP,14) 5.00mm x 6.40mm
如需了解所有可用封装,请参阅数据表末尾的可订购产品附录。
请参阅器件比较表。
封装尺寸(长度×宽度)是一个标称值、在适用的情况下包括引脚。
GUID-8F963DB4-283C-4CA5-8337-0F5C3285910E-low.gif单极低通滤波器