ZHCSJ83G August 2004 – August 2019 LM95071
PRODUCTION DATA.
LM95071 是一款低功耗、高分辨率数字温度传感器,具有 SPI 和 MICROWIRE 兼容接口,采用 5 引脚 SOT-23 封装。主机可随时查询 LM95071 以读取温度。它的工作电流低,非常适合低功耗至关重要的系统。
LM95071 具有 13 位带符号温度分辨率(0.03125°C/LSB),工作温度范围为 −40°C 至 +150°C。
LM95071 的电源电压范围为 2.4V 至 5.5V,转换速率快、电源电流低以及 SPI 接口简单,因此广泛适用于各种 应用。