ZHCSIP5 August   2024 PGA305

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4器件和文档支持
    1. 4.1 接收文档更新通知
    2. 4.2 支持资源
    3. 4.3 商标
    4. 4.4 静电放电警告
    5. 4.5 术语表
  6. 5机械、封装和可订购信息
    1. 5.1 机械数据

特性

  • 模拟特性:
    • 适用于电阻式电桥传感器的模拟前端
    • 传感器灵敏度可调节范围:1mV/V 至 135mV/V
    • 片上温度传感器
    • 可编程增益
    • 适用于信号通道的 24 位 Σ-Δ 模数转换器
    • 适用于温度通道的 24 位 Σ-Δ 模数转换器
    • 14 位输出 DAC
  • 数字特性:
    • 整个温度范围内的 FSO 精度:< 0.1%
    • 系统响应时间:< 220µs
    • 三阶偏移、增益和非线性温度补偿
    • 诊断功能
    • 集成 EEPROM 用于存储器件操作、校准数据和用户数据
  • 外设功能:
    • 可通过 I2C 接口实现数据读取和器件配置
    • 单线制接口,可通过电源引脚进行通信,无需使用额外线路
    • 电流环路接口:4mA 至 20mA
    • 比例电压输出和绝对电压输出
    • 电源管理控制
    • 模拟低压检测
  • 常规特性:
    • 工业温度范围:-40°C 至 150°C
    • 电源:
      • 片上电源管理,支持 3.3V 至 30V 较宽的电源电压范围
      • 集成反向保护电路